무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 증폭 공기유량 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
AWM3000
신호 조정 증폭
유량/압력 범위 + 30.0sccm
트림 지점의 출력 전압 25sccm에서 3.4Vdc
온도에 대한 널(Null) 시프트 ±100mV dc
온도에 대한 출력 시프트 ±5% 판독값
반복성 ±1% 판독값
널(Null) 오프셋 1Vdc ±0.10Vdc
반응 시간 평균 1ms, 최대 3ms
공급 전압 최소 8.0Vdc, 평균 10.0Vdc, 최대 15.0Vdc
포트
스타일
직렬
일반 모드 압력 25psi
전력 소모 평균 50mW, 최대 60mW
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
온도 보정 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
보관 온도 -40°C~90°C[-40°F~194°F]
매체 호환성 Dry gas only
무게 10,8g
충격 100g 피크(5하강, 6축)
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

기술 사양

시리즈
이름
AWM3000
신호 조정 증폭
유량/압력 범위 + 30.0sccm
트림 지점의 출력 전압 25sccm에서 3.4Vdc
온도에 대한 널(Null) 시프트 ±100mV dc
온도에 대한 출력 시프트 ±5% 판독값
반복성 ±1% 판독값
널(Null) 오프셋 1Vdc ±0.10Vdc
반응 시간 평균 1ms, 최대 3ms
공급 전압 최소 8.0Vdc, 평균 10.0Vdc, 최대 15.0Vdc
포트
스타일
직렬
일반 모드 압력 25psi
전력 소모 평균 50mW, 최대 60mW
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
온도 보정 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
보관 온도 -40°C~90°C[-40°F~194°F]
매체 호환성 Dry gas only
무게 10,8g
충격 100g 피크(5하강, 6축)
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

문서


제품 특징

  • 개선된 센서 상호 호환성을 위한 레이저 트림
  • 최대 1.0SLPM까지 흐름 감지
  • 낮은 차압 감지

응용 분야

  • 열, 통풍 및 에어컨 시스템을 위한 댐퍼 제어
  • 가스 분석기
  • 낮은 진공 제어
  • 공정 제어
  • 의료용 인공호흡기 및 산소호흡기
  • 산소 농축기
  • 누출 감지 장비
  • 환기 후드
  • 마취 제어
  • 가스 미터링
  • 가스 크로마토그래피

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink