비증폭 공기유량 센서
AWM1000 시리즈
비보정. ±200 SCCM, 1000 SCCM ~ -600 SCCM: ±5.0 mbar, ±10.0 mbar. 아날로그 출력
마이크로브리지 질량 흐름 센서 기술의 혜택을 누리십시오. AWM1000 시리즈 질량 흐름 센서는 표준 AWM2000 시리즈가 지닌 뛰어난 성능의 모든 장점을 보다 비용 효율적인 센서 플랫폼으로 제공합니다. 이 장치는 흐름을 정확하고 반복적으로 감지합니다. 센서간 호환성 사양은 AWM2000 시리즈에 비해 거의 두 배더 큽니다.
사양에 따라 작동하려면 히터 제어 회로 및 감지 브리지 공급 회로 모두가 필요합니다. 이 두 회로는 센서에 탑재되지 않으며 응용 분야에서 제공되어야 합니다. 센서 출력에 출력 이득 및/또는 전압 오프셋을 도입하는 데 차동 증폭기 회로가 유용할 수 있습니다.
주의: 제품 손상
AWM 시리즈 Microbridge Mass 공기유량 센서는 액체 유량 감지용으로 설계되지 않았으므로 센서를 통과하는 액체에 의해 손상될 수 있습니다.
이 지침을 준수하지 않을 경우 제품 손상이 발생할 수 있습니다.