무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 선형 및 각도 센서 IC - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
APS00B
제품 유형 이방성 자기 저항(AMR) 아날로그 각도 센서 IC
자석 액추에이터
유형
아날로그, 포화 모드
공급 전압 5Vdc 일반, 12Vdc 최대
출력 전압 135mV(피크 간)
공급 전류 7mA @ 5Vdc
출력 유형 자기장 각도 변화에 반응하는 이중 아날로그 전압
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
패키지 유형 SOIC-8, 테이프 및 330mm[13인치] 릴, 4000개/릴
감도 2.3mV/도(최대)
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
APS00B
제품 유형 이방성 자기 저항(AMR) 아날로그 각도 센서 IC
자석 액추에이터
유형
아날로그, 포화 모드
공급 전압 5Vdc 일반, 12Vdc 최대
출력 전압 135mV(피크 간)
공급 전류 7mA @ 5Vdc
출력 유형 자기장 각도 변화에 반응하는 이중 아날로그 전압
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
패키지 유형 SOIC-8, 테이프 및 330mm[13인치] 릴, 4000개/릴
감도 2.3mV/도(최대)
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
APS00B 고분해능 자기 각 위치 센서 IC 데이터시트 영어 685KB
APS00B 고분해능 자기 각 위치 센서 IC 설치 안내 영어 644KB
8-핀 SOIC APS00B 고해상도 사진 사진 -- 368KB
8-핀 SOIC APS00B 저해상도 사진 사진 -- 69KB
자기 센서 IC 8-핀 SOIC CAD 모델 CAD 모델 -- 372KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
Honeywell APS00B 각 위치 센서 IC 적용 방법 응용 분야 노트 영어 575KB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB

제품 특징

  • 추가 부품 없이 ±90°의 측정을 지원하는 넓은 각도 범위로 인해 본 장치는 다양한 각도 감지 응용 분야에 적합, 외부 부품과는 ±180° 측정 가능
  • 0.05° 미만의 분해능 기능이 전반적인 시스템 정확도 향상에 기여
  • 절대 감지는 인덱싱이 필요하지 않으며 대상물의 정확한 위치를 알 수 있다는 의미이므로 시스템 설계를 간소화
  • 이중 4-요소 Wheatstone 브리지는 시스템 성능을 개선하는 저소음 설계의 수동형 소자 제공
  • 소형 SOIC-8 표면 장착 패키지는 더 큰 IC 패키지 및 구성품과 비교할 때 PC 보드의 공간 절감
  • 2002/95/EC 지침을 충족하는 RoHS 준수 재질
  • 테이프 앤 릴 구성은 자동화된 픽 앤 플레이스 장비의 사용을 지원하여 잠재적으로 어셈블리 비용 절감(178mm[7인치] 및 330mm[13인치] 릴 사용 가능)
  • 190G 최소 자기장이 적용되었을 때 보통 0MHz~5MHz의 주파수 반응을 제공하므로 본 포화 모드 센서 IC는 고속 응용 분야에 적합
  • 작동을 위해 일반적으로 4mA에서 5V(20mW)만 필요하므로 에너지 효율을 촉진
  • 장치는 자기장 방향만 측정하며 충격, 진동 및 자기 소스 갭 변동에 거의 영향을 받지 않으므로 출력이 안정적이고 신뢰성이 높음
  • 45° 역위상 출력의 이중 브리지로 인해 출력을 속도 및 방향 신호로 사용 가능
  • 추가적인 신호 프로세싱을 위해 Honeywell APS00A 계측 장치 증폭기 별도 구매 가능

응용 분야

    운송

  • 고정확도 각 위치 감지
  • 회전 속도 및 각도 탐지
  • 비접촉 정밀 변위 감지
  • 속도 및 방향 감지

    의료

  • 고정확도 위치 감지
  • 회전 속도 및 각도 탐지
  • 비접촉 정밀 변위 감지

    산업

  • 고정확도 위치 감지
  • 회전 속도 및 각도 탐지
  • 비접촉 정밀 변위 감지
  • 밸브 위치
  • 로봇공학적 제어