무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 푸시버튼 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 마이크로 스위치 로커
하우징 유형 마이크로 스위치 패들
접점 유형 은 접점
회로 SPDT
작업 3위치
회로/작동 방식
장착 스냅인 패널
램프 유형 해당 없음
단자 0.110in x 0.020in(납땜 또는 빠른 연결)
레버 유형
설명 비발광형, 직사각형
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
30211906
UNSPSC 상품 30211908 패들 스위치
시리즈
이름
AML23

기술 사양

제품 유형 마이크로 스위치 로커
하우징 유형 마이크로 스위치 패들
접점 유형 은 접점
회로 SPDT
작업 3위치
회로/작동 방식
장착 스냅인 패널
램프 유형 해당 없음
단자 0.110in x 0.020in(납땜 또는 빠른 연결)
레버 유형 패들
설명 비발광형, 직사각형
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
30211906
UNSPSC 상품 30211908 패들 스위치
시리즈
이름
AML23

문서

제목 문서 유형 언어 크기
AML 23 및 25 시리즈 전자 제어 패들 스위치 카탈로그 정보 영어 354KB
마이크로 스위치 AML 시리즈 작업자 인터페이스 스위치 및 인디케이터 데이터시트 데이터시트 영어 9MB
AML 장착 치수 카탈로그 정보 영어 1MB
마이크로 스위치 로커 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 126KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB

제품 특징

  • 은 또는 금 접점
  • 1, 2 또는 4극
  • 2 또는 3 위치 작동
  • 스위치 하우징용 발광형 또는 비발광형 덮개
  • 직사각형 하우징에 영구적으로 설치된 토글 유형 패들 조작기
  • 램프 설치된 채 또는 별도 주문
  • 스위치 회로와 분리된 램프 회로
  • UL 인증
  • CSA 인증

응용 분야

  • 산업 기계 및 장비
  • 상용 항공
  • 건설 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 농업 기계
  • 공정 제어
  • 의료 계측 장치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink