무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 로커 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 마이크로 스위치 푸시버튼
하우징 유형 직각
회로 DPDT
작업 순간 작동
장착 스냅인 패널
램프 유형 조명 없음
단자 .110 x .020(납땜 또는 빠른 연결)
레버 유형
전류/전압 범위(저항 부하) 0.01-0.1A @ 0.5-24Vdc
출력 누출 해당 없음
출력 전압 해당 없음
공급 전류 해당 없음
LED/램프/네온 전압 램프 설치 안 됨
LED/네온 색상 해당 없음
설명 AML51 버튼 사용
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
30211913
UNSPSC 상품 30211913 푸시버튼 스위치
시리즈
이름
AML21

기술 사양

제품 유형 마이크로 스위치 푸시버튼
하우징 유형 직각
회로 DPDT
작업 순간 작동
장착 스냅인 패널
램프 유형 조명 없음
단자 .110 x .020(납땜 또는 빠른 연결)
레버 유형 해당 없음
전류/전압 범위(저항 부하) 0.01-0.1A @ 0.5-24Vdc
출력 누출 해당 없음
출력 전압 해당 없음
공급 전류 해당 없음
LED/램프/네온 전압 램프 설치 안 됨
LED/네온 색상 해당 없음
설명 AML51 버튼 사용
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
30211913
UNSPSC 상품 30211913 푸시버튼 스위치
시리즈
이름
AML21

문서


제품 특징

  • 1, 2 또는 4극.
  • 은 또는 금 접점
  • 완전한 가드 베젤 옵션.
  • 순간 또는 2단 교차 액션(푸시온, 푸시오프)
  • UL 인증, CSA 인증
  • 램프는 사전 장착되거나 추가로 주문할 수 있음
  • 스위치 회로와 독립적인 램프 회로

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink