무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 로커 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 마이크로 스위치 푸시버튼
하우징 유형 직각
회로 SPDT
작업 순간 작동
장착 스냅인 패널
램프 유형 조명 없음
단자 .110 x .020(납땜 또는 빠른 연결)
레버 유형
전류/전압 범위(저항 부하) 0.01-0.1A @ 0.5-24Vdc
출력 누출 해당 없음
출력 전압 해당 없음
공급 전류 해당 없음
LED/램프/네온 전압 램프 설치 안 됨
LED/네온 색상 해당 없음
설명 AML51 버튼 사용
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
30211913
UNSPSC 상품 30211913 푸시버튼 스위치
시리즈
이름
AML21

기술 사양

제품 유형 마이크로 스위치 푸시버튼
하우징 유형 직각
회로 SPDT
작업 순간 작동
장착 스냅인 패널
램프 유형 조명 없음
단자 .110 x .020(납땜 또는 빠른 연결)
레버 유형 해당 없음
전류/전압 범위(저항 부하) 0.01-0.1A @ 0.5-24Vdc
출력 누출 해당 없음
출력 전압 해당 없음
공급 전류 해당 없음
LED/램프/네온 전압 램프 설치 안 됨
LED/네온 색상 해당 없음
설명 AML51 버튼 사용
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
30211913
UNSPSC 상품 30211913 푸시버튼 스위치
시리즈
이름
AML21

문서

제목 문서 유형 언어 크기
AML 21 및 22 시리즈 전자 제어 푸시버튼 카탈로그 정보 영어 6MB
마이크로 스위치 AML 시리즈 작업자 인터페이스 스위치 및 인디케이터 데이터시트 데이터시트 영어 9MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB
Solutions for Oxygen Concentrators 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB

제품 특징

  • 1, 2 또는 4극.
  • 은 또는 금 접점
  • 완전한 가드 베젤 옵션.
  • 순간 또는 2단 교차 액션(푸시온, 푸시오프)
  • UL 인증, CSA 인증
  • 램프는 사전 장착되거나 추가로 주문할 수 있음
  • 스위치 회로와 독립적인 램프 회로