ABP 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로, 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위 이상의 압력을 판독하는 비율척도 아날로그 또는 디지털 출력을 제공합니다. 이 센서들은 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 사용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 정확도 오류(비선형성, 반복성 및 히스테리시스 포함)에 대해 완벽하게 교정되고 온도 보정됩니다. 압력에 대한 교정된 출력 수치는 아날로그는 약 1khZ, 디지털은 약 2kHz에서 업데이트됩니다. 모든 제품은 ISO 9001 표준에 따라 설계되고 제조됐습니다.
고객에게 제공되는 가치
차별화:
시리즈 이름 |
기본 ABP |
측정 유형 | 게이지 |
신호 조정 | 증폭 |
온도 보정 | 예 |
압력 범위 |
0psi~5psi |
공급 전압 | 평균 5Vdc |
공급 전류 | 평균 5.0mA |
전달 기능 | 214회, 온도 출력 없음, 절전 모드 없음 |
출력 | 디지털 I2C 주소: 0x28 |
반응 시간 | 0.46ms |
포트 스타일 |
RR: 듀얼 레디얼 철조망, 동일 면 |
패키지 유형 | DIP |
토탈 에러 밴드(TEB) | ±1.5%FSS |
정확도(최적 직선) | ±0.25%FSS |
충격 | 100g, 6ms 기간 |
진동 | 15g, 10Hz~2kHz |
작동 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
보정 온도 범위 | 0°C~50°C[32°F~122°F] |
보관 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
수명 | 최소 1백만 회 압력 주기 |
가용성 | 글로벌 |
기술 사양
시리즈 이름 |
기본 ABP |
측정 유형 | 게이지 |
신호 조정 | 증폭 |
온도 보정 | 예 |
압력 범위 |
0psi~5psi |
공급 전압 | 평균 5Vdc |
공급 전류 | 평균 5.0mA |
전달 기능 | 214회, 온도 출력 없음, 절전 모드 없음 |
출력 | 디지털 I2C 주소: 0x28 |
반응 시간 | 0.46ms |
포트 스타일 |
RR: 듀얼 레디얼 철조망, 동일 면 |
패키지 유형 | DIP |
토탈 에러 밴드(TEB) | ±1.5%FSS |
정확도(최적 직선) | ±0.25%FSS |
충격 | 100g, 6ms 기간 |
진동 | 15g, 10Hz~2kHz |
작동 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
보정 온도 범위 | 0°C~50°C[32°F~122°F] |
보관 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
수명 | 최소 1백만 회 압력 주기 |
가용성 | 글로벌 |
의료:
산업:
상업용: