무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 증폭 보드 장착 압력 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
기본 ABP
측정 유형 게이지
신호 조정 증폭
온도 보정
압력
범위
0psi~1psi
공급 전압 평균 5Vdc
공급 전류 평균 5.0mA
전달 기능 Vsupply의 10%~90%, 온도 출력 없음, 절전 모드 없음
출력 아날로그
반응 시간 1ms
포트
스타일
JJ: 듀얼 레디얼 철조망 포트, 동일 면
패키지 유형 DIP
토탈 에러 밴드(TEB) ±1.5%FSS
정확도(최적 직선) ±0.25%FSS
충격 100g, 6ms 기간
진동 15g, 10Hz~2kHz
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
수명 최소 1백만 회 압력 주기
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
기본 ABP
측정 유형 게이지
신호 조정 증폭
온도 보정
압력
범위
0psi~1psi
공급 전압 평균 5Vdc
공급 전류 평균 5.0mA
전달 기능 Vsupply의 10%~90%, 온도 출력 없음, 절전 모드 없음
출력 아날로그
반응 시간 1ms
포트
스타일
JJ: 듀얼 레디얼 철조망 포트, 동일 면
패키지 유형 DIP
토탈 에러 밴드(TEB) ±1.5%FSS
정확도(최적 직선) ±0.25%FSS
충격 100g, 6ms 기간
진동 15g, 10Hz~2kHz
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
수명 최소 1백만 회 압력 주기
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
기본 보드 장착 압력 센서: ABP 시리즈, 보정/증폭 데이터시트 영어 2MB
기본 보드 장착 압력 센서: ABP 시리즈 설치 안내 영어 2MB
기본 ABP DIP JJ 고해상도 사진 사진 -- 634KB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
기본 ABP DIP JJ 저해상도 사진 사진 -- 99KB
ABP 시리즈 DIP JJ 습식 매체 CAD 모델.stp CAD 모델 -- 1MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
기본 보드 장착 압력 센서: ABP 시리즈 응용 분야 노트 영어 416KB
ABP 시리즈 공압식 인터페이스 권장사항 기술 정보 영어 394KB
TruStability™ HSC 및 SSC 시리즈용 진단, 기본 ABP 시리즈 보드 장착 압력 센서, FSA 시리즈 힘 센서 기술 정보 영어 184KB
Honeywell 디지털 압력 센서와 함께 사용하기 위한 수면 모드: ASDX 시리즈, APB 시리즈 및 Trustability® HSC, SSC 시리즈 기술 정보 영어 325KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
저비용, 대용량 의료 응용 분야에서 정확성의 경제학 백서 영어 3MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
HVAC 분야의 센서와 스위치 응용 분야 노트 영어 5MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators 응용 분야 노트 영어 3MB
화학 분석기의 압력 측정 백서 영어 3MB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors 기술 정보 영어 1MB
저비용 압력 센서의 고비용 백서 영어 725KB
압력 센서용 자동 영점 교정 기술 기술 정보 영어 712KB
압력 센서 용어 설명 기술 정보 영어 128KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

제품 특징

  • 게이지 및 차압 측정
  • 토탈 에러 밴드(TEB): ±1.5%FSS
  • 액체 매질 옵션: 이중 포트 장치에서 wet/wet 작업 가능
  • 업계 선두의 장기적 안정성: ±0.25%FSS
  • 업계 선두의 정확도: ±0.25%FSS BFSL
  • 넓은 압력 범위: 60mbar~10bar | 6kPa~1MPa | 1psi~150psi
  • 8mm x 7mm에 이르는 소형 규격 지원
  • 고파열 압력
  • 0°C~50°C[32°F~122°F]의 온도 범위에 대한 보정
  • 3.3Vdc 또는 5.0Vdc의 단일 파워서플라이로 작동
  • 출력: 비례 아날로그 I2C- 또는 SPI-호환 12-비트 디지털
  • 전력 소비: 절전 모드 옵션을 사용할 때 평균 2uA
  • IPC/JEDEC J-STD-020D.1 수분 감도 1단계 요구조건 충족
  • REACH 및 RoHS 준수
  • 옵션: 내부 진단 기능, 액체 매체, 절전 모드, 온도 출력
  • Sensor materials have been tested and certified for these food safety standards: NSF-169, BPA Free, LFGB

응용 분야

의료:

  • CPAP
  • 혈액 분석
  • 혈압 모니터링
  • 유축기
  • 약물 주입
  • 병원 침대
  • 마사지 기계
  • 산소 농축기
  • 환자 모니터링
  • 수면 무호흡 치료기
  • 소변 분석기
  • 산소호흡기, 휴대용 산소호흡기
  • 상처 치료

산업:

  • 에어 브레이크
  • HVAC/송신기
  • 생명과학
  • 자재 취급
  • 공압 장치 제어
  • 공압 조정
  • 프로세스 가스 모니터링
  • 밸브 위치 및 포지셔너

상업용:

  • 에어 베드
  • 커피메이커
  • 세탁기