무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 항공우주, 군수품 및 해양(AOM) - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
932
센서 유형 혹한 환경
기술 ECKO
공급 전압 14Vdc~32.5Vdc
부하 전류 120mA
출력 유형 상시 개방, 전류 싱킹
작동 온도 -55°C~90°C[-67°F~194°F]
형태 원통형
패키징 원피스 센서
규격 M14
하우징 재질 스테인리스강
감지면 스테인리스강
단자 커넥터
커넥터 도이치: DVG01R8-A3PNK596-N-19-30-T
구동 거리 보장 0mm~0.99mm[0인치~0.0389인치]
Gd(mm) 1,5
충격 6g 11ms ABD 0007
BITE 없음
진동 ABD 0007 Cat 6(D/R)
역극성 없음
단락
내압성 없음
절연 저항 >100MOhm @ 45V
평균 무고장 시간 200000
고도 압력 ABD 0007 -305~13136
전도 민감성 RTCA/DO-160C Cat A
LEMP RTCA/DO-160C Cat M
RF 민감성 RTCA/DO-160C Cat A
RF 방출 RTCA/DO-160C Cat A
전도 방출 RTCA/DO-160C Cat A
무게 40g[1.4oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

기술 사양

시리즈
이름
932
센서 유형 혹한 환경
기술 ECKO
공급 전압 14Vdc~32.5Vdc
부하 전류 120mA
출력 유형 상시 개방, 전류 싱킹
작동 온도 -55°C~90°C[-67°F~194°F]
형태 원통형
패키징 원피스 센서
규격 M14
하우징 재질 스테인리스강
감지면 스테인리스강
단자 커넥터
커넥터 도이치: DVG01R8-A3PNK596-N-19-30-T
구동 거리 보장 0mm~0.99mm[0인치~0.0389인치]
Gd(mm) 1,5
충격 6g 11ms ABD 0007
BITE 없음
진동 ABD 0007 Cat 6(D/R)
역극성 없음
단락
내압성 없음
절연 저항 >100MOhm @ 45V
평균 무고장 시간 200000
고도 압력 ABD 0007 -305~13136
전도 민감성 RTCA/DO-160C Cat A
LEMP RTCA/DO-160C Cat M
RF 민감성 RTCA/DO-160C Cat A
RF 방출 RTCA/DO-160C Cat A
전도 방출 RTCA/DO-160C Cat A
무게 40g[1.4oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB

제품 특징

  • 홀 이펙트 자기장 감도
  • 고주파 스위칭
  • 소형 하우징
  • 높은 수준의 전자 장치 보호
  • 도선 또는 커넥터 단자부

응용 분야

  • 항공기 착륙 기어
  • 포탑 위치 제어
  • 도어 및 해치 개폐 모니터링

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink