디지털 원격 측정 토크 트랜스듀서
TMS9250
디지털 원격 측정, 비접촉. 0.05 %FS, 총 시스템 정확도. DIN 컴패니언 플랜지 호환 가능. 높은 비틀림 경도
수많은 다양한 구성으로 제공되는 새로운 TMS 9250 디지털 원격측정 로터리 토크 측정 시스템은 특정 토크 측정 응용 분야의 요구사항을 충족하는 수많은 서로 다른 구성으로 출시되어 있습니다. Honeywell의 입증된 TMS 디지털 토크 플랫폼을 기반으로 제작된 TMS 9250은 다음과 같은 기능을 제공합니다:
Others
- 제품
- 92511-100
- 92511-100NM
- 92511-200NM
- 92511-50
- 92512-250
- 92512-300NM
- 92512-500
- 92512-500NM
- 92513-1K
- 92513-1KNM
- 92513-2KNM
- 92514-2K
- 92514-3K
- 92514-3KNM
- 92515-4K
- 92515-5KNM
- 92516-10KNM
- 92516-8K
- 기관 승인 및 표준
- 모든 EMC 방출 및 감도 요구사항을 충족하는 FCC 및 CE 인증
- 온도 효과(출력)
- ±0.003%FS/°F
- 온도 효과(영점)
- ±0.003%FS/°F
- 시리즈 이름
- TMS9250
- 비틀림 경도
- 13,000,000lb-in/rad
- 1470kNm/rad
- 2,750,000lb-in/rad
- 205,000,000lb-in/rad
- 23000kNm/rad
- 311kNm/rad
- 35,000,000lb-in/rad
- 395,000lb-in/rad
- 3950kNm/rad
- 5,500,000lb-in/rad
- 621kNm/rad
- 80,000,000lb-in/rad
- 867,000lb-in/rad
- 9000kNm/rad
- 98kNm/rad
- 온도(작동)
- -40°C~85°C[-40°F~185°F](센서 및 CCM)
- 온도(보정)
- 5°C~75°C[40°F~170°F](센서 및 CCM)
- 회전 관성
- 0.0002kg-m2
- 0.001kg-m2
- 0.001lb-in-sec2
- 0.002lb-in-sec2
- 0.006kg-m2
- 0.009lb-in-sec2
- 0.015kg-m2
- 0.029kg-m2
- 0.05lb-in-sec2
- 0.094kg-m2
- 0.13lb-in-sec2
- 0.26lb-in-sec2
- 0.83lb-in-sec2
- 토크 유형
- 디지털 원격 측정 - 비접촉
- 토크 범위
- 10000Nm
- 1000Nm
- 1000ft-lb
- 100Nm
- 100ft-lb
- 2000Nm
- 2000ft-lb
- 200Nm
- 250ft-lb
- 3000Nm
- 3000ft-lb
- 300Nm
- 4000ft-lb
- 5000Nm
- 500Nm
- 500ft-lb
- 50ft-lb
- 8000ft-lb
- 주문 코드
- 92511-100FTLBS,1AE,56J,61A
- 92511-100NM,1AE,56J,61A
- 92511-200NM,1AE,56J,61A
- 92511-50FTLBS,1AE,56J,61A
- 92512-250FTLBS,1AE,56J,61A
- 92512-300NM,1AE,56J,61A
- 92512-500FTLBS,1AE,56J,61A
- 92512-500NM,1AE,56J,61A
- 92513-1KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92513-1KNM,1AE,56J,61A
- 92513-2KNM,1AE,56J,61A
- 92514-2KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92514-3KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92514-3KNM,1AE,56J,61A
- 92515-4KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92515-5KNM,1AE,56J,61A
- 92516-10KNM,1AE,56J,61A
- 92516-8KFTLBS,1AE,56J,61A
- 제품 규격
- Ø106,7mm[Ø4.2인치]
- Ø132,1mm[Ø5.2인치]
- Ø162,6mm [Ø6.4인치]
- Ø190,5mm[Ø7.5인치]
- Ø221mm[Ø8.7인치]
- Ø266,7mm[Ø10.5인치]
- 속도 등급
- 12000rpm
- 14000rpm
- 16000rpm
- 18000rpm
- 20000rpm
- 8000rpm
- 상승 시간
- 30~45분(준비 시간)
- UNSPSC 코드
- 41111934
- UNSPSC 상품
- 힘 또는 토크 센서
- 정확도
- 시스템 판독 0.05% FS 일반
- 분해능
- 아날로그-디지털(A/D) 주파수, 24비트(0.01%FS), 일반 모드 주파수, 16비트(0.01%FS)
- 과부하
- 100lb-ft
- 10k Nm
- 16kft-lb
- 1k Nm
- 1k lb-ft
- 200Nm
- 200lb-ft
- 20k Nm
- 2k Nm
- 2k lb-ft
- 400Nm
- 4k Nm
- 4k ft-lb
- 500lb-ft
- 600Nm
- 6k Nm
- 6k ft-lb
- 8k ft-lb
- 출력
- 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력
Others
- 제품
- 92511-100
- 92511-100NM
- 92511-200NM
- 92511-50
- 92512-250
- 92512-300NM
- 92512-500
- 92512-500NM
- 92513-1K
- 92513-1KNM
- 92513-2KNM
- 92514-2K
- 92514-3K
- 92514-3KNM
- 92515-4K
- 92515-5KNM
- 92516-10KNM
- 92516-8K
- 기관 승인 및 표준
- 모든 EMC 방출 및 감도 요구사항을 충족하는 FCC 및 CE 인증
- 온도 효과(출력)
- ±0.003%FS/°F
- 온도 효과(영점)
- ±0.003%FS/°F
- 시리즈 이름
- TMS9250
- 비틀림 경도
- 13,000,000lb-in/rad
- 1470kNm/rad
- 2,750,000lb-in/rad
- 205,000,000lb-in/rad
- 23000kNm/rad
- 311kNm/rad
- 35,000,000lb-in/rad
- 395,000lb-in/rad
- 3950kNm/rad
- 5,500,000lb-in/rad
- 621kNm/rad
- 80,000,000lb-in/rad
- 867,000lb-in/rad
- 9000kNm/rad
- 98kNm/rad
- 온도(작동)
- -40°C~85°C[-40°F~185°F](센서 및 CCM)
- 온도(보정)
- 5°C~75°C[40°F~170°F](센서 및 CCM)
- 회전 관성
- 0.0002kg-m2
- 0.001kg-m2
- 0.001lb-in-sec2
- 0.002lb-in-sec2
- 0.006kg-m2
- 0.009lb-in-sec2
- 0.015kg-m2
- 0.029kg-m2
- 0.05lb-in-sec2
- 0.094kg-m2
- 0.13lb-in-sec2
- 0.26lb-in-sec2
- 0.83lb-in-sec2
- 토크 유형
- 디지털 원격 측정 - 비접촉
- 토크 범위
- 10000Nm
- 1000Nm
- 1000ft-lb
- 100Nm
- 100ft-lb
- 2000Nm
- 2000ft-lb
- 200Nm
- 250ft-lb
- 3000Nm
- 3000ft-lb
- 300Nm
- 4000ft-lb
- 5000Nm
- 500Nm
- 500ft-lb
- 50ft-lb
- 8000ft-lb
- 주문 코드
- 92511-100FTLBS,1AE,56J,61A
- 92511-100NM,1AE,56J,61A
- 92511-200NM,1AE,56J,61A
- 92511-50FTLBS,1AE,56J,61A
- 92512-250FTLBS,1AE,56J,61A
- 92512-300NM,1AE,56J,61A
- 92512-500FTLBS,1AE,56J,61A
- 92512-500NM,1AE,56J,61A
- 92513-1KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92513-1KNM,1AE,56J,61A
- 92513-2KNM,1AE,56J,61A
- 92514-2KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92514-3KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92514-3KNM,1AE,56J,61A
- 92515-4KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92515-5KNM,1AE,56J,61A
- 92516-10KNM,1AE,56J,61A
- 92516-8KFTLBS,1AE,56J,61A
- 제품 규격
- Ø106,7mm[Ø4.2인치]
- Ø132,1mm[Ø5.2인치]
- Ø162,6mm [Ø6.4인치]
- Ø190,5mm[Ø7.5인치]
- Ø221mm[Ø8.7인치]
- Ø266,7mm[Ø10.5인치]
- 속도 등급
- 12000rpm
- 14000rpm
- 16000rpm
- 18000rpm
- 20000rpm
- 8000rpm
- 상승 시간
- 30~45분(준비 시간)
- UNSPSC 코드
- 41111934
- UNSPSC 상품
- 힘 또는 토크 센서
- 정확도
- 시스템 판독 0.05% FS 일반
- 분해능
- 아날로그-디지털(A/D) 주파수, 24비트(0.01%FS), 일반 모드 주파수, 16비트(0.01%FS)
- 과부하
- 100lb-ft
- 10k Nm
- 16kft-lb
- 1k Nm
- 1k lb-ft
- 200Nm
- 200lb-ft
- 20k Nm
- 2k Nm
- 2k lb-ft
- 400Nm
- 4k Nm
- 4k ft-lb
- 500lb-ft
- 600Nm
- 6k Nm
- 6k ft-lb
- 8k ft-lb
- 출력
- 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력
- 제품 : 92511-100|92511-100NM|92511-200NM|92511-50|92512-250|92512-300NM|92512-500|92512-500NM|92513-1K|92513-1KNM|92513-2KNM|92514-2K|92514-3K|92514-3KNM|92515-4K|92515-5KNM|92516-10KNM|92516-8K
- 기관 승인 및 표준 : 모든 EMC 방출 및 감도 요구사항을 충족하는 FCC 및 CE 인증
- 온도 효과(출력) : ±0.003%FS/°F
- 온도 효과(영점) : ±0.003%FS/°F
- 시리즈 이름 : TMS9250
- 비틀림 경도 : 13,000,000lb-in/rad|1470kNm/rad|2,750,000lb-in/rad|205,000,000lb-in/rad|23000kNm/rad|311kNm/rad|35,000,000lb-in/rad|395,000lb-in/rad|3950kNm/rad|5,500,000lb-in/rad|621kNm/rad|80,000,000lb-in/rad|867,000lb-in/rad|9000kNm/rad|98kNm/rad
- 온도(작동) : -40°C~85°C[-40°F~185°F](센서 및 CCM)
- 온도(보정) : 5°C~75°C[40°F~170°F](센서 및 CCM)
- 회전 관성 : 0.0002kg-m2|0.001kg-m2|0.001lb-in-sec2|0.002lb-in-sec2|0.006kg-m2|0.009lb-in-sec2|0.015kg-m2|0.029kg-m2|0.05lb-in-sec2|0.094kg-m2|0.13lb-in-sec2|0.26lb-in-sec2|0.83lb-in-sec2
- 토크 유형 : 디지털 원격 측정 - 비접촉
- 토크 범위 : 10000Nm|1000Nm|1000ft-lb|100Nm|100ft-lb|2000Nm|2000ft-lb|200Nm|250ft-lb|3000Nm|3000ft-lb|300Nm|4000ft-lb|5000Nm|500Nm|500ft-lb|50ft-lb|8000ft-lb
- 주문 코드 : 92511-100FTLBS,1AE,56J,61A|92511-100NM,1AE,56J,61A|92511-200NM,1AE,56J,61A|92511-50FTLBS,1AE,56J,61A|92512-250FTLBS,1AE,56J,61A|92512-300NM,1AE,56J,61A|92512-500FTLBS,1AE,56J,61A|92512-500NM,1AE,56J,61A|92513-1KFTLBS,1AE,56J,61A|92513-1KNM,1AE,56J,61A|92513-2KNM,1AE,56J,61A|92514-2KFTLBS,1AE,56J,61A|92514-3KFTLBS,1AE,56J,61A|92514-3KNM,1AE,56J,61A|92515-4KFTLBS,1AE,56J,61A|92515-5KNM,1AE,56J,61A|92516-10KNM,1AE,56J,61A|92516-8KFTLBS,1AE,56J,61A
- 제품 규격 : Ø106,7mm[Ø4.2인치]|Ø132,1mm[Ø5.2인치]|Ø162,6mm [Ø6.4인치]|Ø190,5mm[Ø7.5인치]|Ø221mm[Ø8.7인치]|Ø266,7mm[Ø10.5인치]
- 속도 등급 : 12000rpm|14000rpm|16000rpm|18000rpm|20000rpm|8000rpm
- 상승 시간 : 30~45분(준비 시간)
- UNSPSC 코드 : 41111934
- UNSPSC 상품 : 힘 또는 토크 센서
- 정확도 : 시스템 판독 0.05% FS 일반
- 분해능 : 아날로그-디지털(A/D) 주파수, 24비트(0.01%FS), 일반 모드 주파수, 16비트(0.01%FS)
- 과부하 : 100lb-ft|10k Nm|16kft-lb|1k Nm|1k lb-ft|200Nm|200lb-ft|20k Nm|2k Nm|2k lb-ft|400Nm|4k Nm|4k ft-lb|500lb-ft|600Nm|6k Nm|6k ft-lb|8k ft-lb
- 출력 : 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력