무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 소형 및 표준 안전 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 안전 리미트 스위치
액추에이터 핀 플런저(부트씰)
스위치 유형 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션, MBB
접점 재질
케이블 길이 3ft
단자부 유형 하부 출력 케이블
전류 정격 100mA~10A(열)
전압 최대 240Vac 및 250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
시리즈
이름
924CE
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 12, 13
CSA 파일 # LR15775
UL 파일 # E41859
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 4백만 회
작동 온도 0°C~105°C[32°F~221°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
설명 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

기술 사양

제품 유형 안전 리미트 스위치
액추에이터 핀 플런저(부트씰)
스위치 유형 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션, MBB
접점 재질
케이블 길이 3ft
단자부 유형 하부 출력 케이블
전류 정격 100mA~10A(열)
전압 최대 240Vac 및 250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
시리즈
이름
924CE
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 12, 13
CSA 파일 # LR15775
UL 파일 # E41859
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 4백만 회
작동 온도 0°C~105°C[32°F~221°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
설명 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

문서

제목 문서 유형 언어 크기
924CE 소형 안전 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 3MB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 504KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 22MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB
24CE 및 924CE 스위치 SIRA 인증 인증서 영어 55KB
24CE 및 924CE 스위치 기계적 내구성 인증 인증서 영어 27KB
24CE 및 924CE 스위치 전기적 내구성 인증 인증서 영어 27KB

제품 특징

  • 상시폐쇄 접점의 포지티브 개방 작동
  • 소형 구조
  • 다양하게 선택 가능한 길이의 케이블로 사전 배선
  • 측면 또는 하단 출력 케이블
  • 다양한 액추에이터 옵션
  • 간단한 두 개의 나사로 장착
  • UL, CSA, CE, SIL 3 지원 가능

응용 분야

  • 캠 또는 힌지 도어를 이용한 롤러 플런저 스타일

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink