무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 미니어처 및 소형 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 유럽, 아시아 태평양
작동력(OF) 최대 11,8N[2.65lb]
해제력 최대 4,4N[0.99lb]
사전 행정(PT) 1,0mm ±0,5mm[0.04인치 ±0.02인치]
초과 행정(OT) 최소 3,0mm[0.118인치]
차동 행정(DT) 최대 0,1mm[0.004인치]
제품 유형 마이크로 스위치 소형 리미트 스위치
액추에이터 탑 플런저
단자부 유형 3피트 케이블
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 240Vac
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 5A(열)
보호 등급 IP66, IP67, IP68, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
시리즈
이름
914CE
UL 파일 # E41859
기대 기계적 수명 최대 1천만회
작동 온도 0°C~105°C[32°F~221°F]
설명 측면 출력 케이블
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업
케이블 길이 3피트

기술 사양

가용성 유럽, 아시아 태평양
작동력(OF) 최대 11,8N[2.65lb]
해제력 최대 4,4N[0.99lb]
사전 행정(PT) 1,0mm ±0,5mm[0.04인치 ±0.02인치]
초과 행정(OT) 최소 3,0mm[0.118인치]
차동 행정(DT) 최대 0,1mm[0.004인치]
제품 유형 마이크로 스위치 소형 리미트 스위치
액추에이터 탑 플런저
단자부 유형 3피트 케이블
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 240Vac
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 5A(열)
보호 등급 IP66, IP67, IP68, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
시리즈
이름
914CE
UL 파일 # E41859
기대 기계적 수명 최대 1천만회
작동 온도 0°C~105°C[32°F~221°F]
설명 측면 출력 케이블
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업
케이블 길이 3피트

문서


제품 특징

  • 소형 구조
  • 사전 배선 또는 커넥터 버전
  • 다이캐스트 아연 하우징
  • 다양한 액추에이터 옵션
  • 갱 장착 가능
  • 다양한 케이블 길이
  • 측면 및 하부 출력 케이블/커넥터
  • 간단한 2나사 장착
  • 저온 버전
  • 탄화플루오르 밀폐(표준)

응용 분야

  • 가공 장비
  • 섬유 기계
  • 기계 공구
  • 로봇공학
  • 포장 장비
  • 농장 기계
  • 상업용 세탁 장비
  • 인쇄 업계 기계
  • 자동차

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink