스위치
비상 정지 스위치
양극 접촉부 폐쇄 및 개방. 환경적으로 밀봉된 설계. 실외용 UV 저항 손잡이. 다양한 노브 색상
Others
- 온도
- -40°C~100°C[-40°F~212°F]
- 하우징 재질
- 유리 충전 나일론
- 커넥터
- 나사
- 챔버 밀폐
- O링
- 버튼 재질
- 아세탈
- 장착
- 패널(구멍 직경: 22mm[0.87인치])
- 시리즈 이름
- 푸시풀/e-스톱 스위치
- 직경
- 45,21mm[1.78인치]
- 위치
- 푸시의 1NO 및 1NC 회로
- 푸시의 2NC 회로
- 푸시의 2NO 회로
- 패널 뒤 깊이
- 43,43mm[1.71인치]
- 주기 수명(로터리)
- 25000회 주기
- 두께
- 1,27mm~4,83mm[0.05인치~0.19인치]
- 전기 정격
- 12Vdc~14Vdc, 20A, 24Vdc, 10A
Others
- 온도
- -40°C~100°C[-40°F~212°F]
- 하우징 재질
- 유리 충전 나일론
- 커넥터
- 나사
- 챔버 밀폐
- O링
- 버튼 재질
- 아세탈
- 장착
- 패널(구멍 직경: 22mm[0.87인치])
- 시리즈 이름
- 푸시풀/e-스톱 스위치
- 직경
- 45,21mm[1.78인치]
- 위치
- 푸시의 1NO 및 1NC 회로
- 푸시의 2NC 회로
- 푸시의 2NO 회로
- 패널 뒤 깊이
- 43,43mm[1.71인치]
- 주기 수명(로터리)
- 25000회 주기
- 두께
- 1,27mm~4,83mm[0.05인치~0.19인치]
- 전기 정격
- 12Vdc~14Vdc, 20A, 24Vdc, 10A
- 온도 : -40°C~100°C[-40°F~212°F]
- 하우징 재질 : 유리 충전 나일론
- 커넥터 : 나사
- 챔버 밀폐 : O링
- 버튼 재질 : 아세탈
- 장착 : 패널(구멍 직경: 22mm[0.87인치])
- 시리즈 이름 : 푸시풀/e-스톱 스위치
- 직경 : 45,21mm[1.78인치]
- 위치 : 푸시의 1NO 및 1NC 회로|푸시의 2NC 회로|푸시의 2NO 회로
- 패널 뒤 깊이 : 43,43mm[1.71인치]
- 주기 수명(로터리) : 25000회 주기
- 두께 : 1,27mm~4,83mm[0.05인치~0.19인치]
- 전기 정격 : 12Vdc~14Vdc, 20A, 24Vdc, 10A