무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

89477 키 및 로터리 스위치 - Honeywell


기술 사양

커넥터 메트리팩 280
위치 4개[꺼짐-점화-점화 가열-점화 가열 시작(순간)], 4 단자
주기 수명(로터리) 25000회 주기
장착 패널
챔버 밀폐 O링
고유한 키 코드 선택 사항
기존 키 코드에 일치 선택 사항(공장 승인 필요)
다중 키 코드 선택 사항
직경 22,1mm[0.87인치]
두께 3.18mm~6.35mm[0.15인치~0.25인치]
패널 뒤 깊이 43.43mm[1.71인치]
온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전기 정격 12Vdc, 20A, 24 Vdc, 8 A (저항)
가용성 글로벌
설명 키 스위치
시리즈
이름
키 및 로터리 스위치

기술 사양

커넥터 메트리팩 280
위치 4개[꺼짐-점화-점화 가열-점화 가열 시작(순간)], 4 단자
주기 수명(로터리) 25000회 주기
장착 패널
챔버 밀폐 O링
고유한 키 코드 선택 사항
기존 키 코드에 일치 선택 사항(공장 승인 필요)
다중 키 코드 선택 사항
직경 22,1mm[0.87인치]
두께 3.18mm~6.35mm[0.15인치~0.25인치]
패널 뒤 깊이 43.43mm[1.71인치]
온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전기 정격 12Vdc, 20A, 24 Vdc, 8 A (저항)
가용성 글로벌
설명 키 스위치
시리즈
이름
키 및 로터리 스위치

문서

제목 문서 유형 언어 크기
89477 고해상도 사진 사진 영어 2MB
89477 저해상도 사진 사진 영어 249KB
로터리 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 537KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
키 및 로터리 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 340KB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 2, 3, 4위치 스위치 사용 가능
  • 통합 커넥터 또는 나사 단자부
  • 부품 번호당 최대 300개의 고유 키 코드 옵션과 함께 기존 키 코드에 일치하도록 설계 가능
  • 환경적으로 안전
  • 온도, 사이클링, 진동, 먼지, 압력 세척, 습도, 염분 및 안개 환경에 대해 테스트됨
  • 다양한 위치에서 키 제거 가능
  • 극도의 온도 및 화학 물질 튐을 견디도록 설계
  • 배수를 위해 키 텀블러/실린더 하우징에 설치된 윕홀

응용 분야

  • 전지형 차량
  • 스노모빌
  • 골프 카트
  • 공중 리프트/시저 리프트/붐 리프트
  • 텔레핸들러
  • 건설 장비
  • 스키드 로더
  • 포크리프트
  • 농업용 장비
  • 트랙터
  • 자재 핸들러
  • 해양 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink