무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

87943 작업자 제어 장치 - Honeywell


기술 사양

커넥터 나사
위치 푸시에 1NO 및 1NC 회로
주기 수명(로터리) 25000회 주기
장착 패널(구멍 직경: 22mm[0.87in])
챔버 밀폐 O링
고유한 키 코드 해당 없음
기존 키 코드에 일치 해당 없음
다중 키 코드 해당 없음
직경 45.21mm[1.78인치]
두께 1.27mm~4.83mm[0.05인치~0.19인치]
패널 뒤 깊이 43.43mm[1.71인치]
온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
버튼 재질 아세탈
하우징 재질 유리 충전 나일론
전기 정격 12Vdc~14Vdc, 20A, 24Vdc, 10A
가용성 글로벌
설명 푸시풀 스위치
시리즈
이름
푸시풀/e-스톱 스위치

기술 사양

커넥터 나사
위치 푸시에 1NO 및 1NC 회로
주기 수명(로터리) 25000회 주기
장착 패널(구멍 직경: 22mm[0.87in])
챔버 밀폐 O링
고유한 키 코드 해당 없음
기존 키 코드에 일치 해당 없음
다중 키 코드 해당 없음
직경 45.21mm[1.78인치]
두께 1.27mm~4.83mm[0.05인치~0.19인치]
패널 뒤 깊이 43.43mm[1.71인치]
온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
버튼 재질 아세탈
하우징 재질 유리 충전 나일론
전기 정격 12Vdc~14Vdc, 20A, 24Vdc, 10A
가용성 글로벌
설명 푸시풀 스위치
시리즈
이름
푸시풀/e-스톱 스위치

문서

제목 문서 유형 언어 크기
87943 고해상도 사진 사진 영어 3MB
87943 저해상도 사진 사진 영어 286KB
푸시-풀 및 E-스톱 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 4MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 내습 및 내오염
  • 극도의 온도를 견디도록 설계
  • 진동 내성
  • 슬라이딩 접촉부
  • 다양한 색상의 손잡이 사용 가능

응용 분야

  • 건설
  • 농업
  • 해양
  • 자재 취급
  • 기계 공구
  • 광산

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink