무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

85098 dc 아워미터 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 쿼츠 + 아워미터
기능 아워미터
외관 원형
장착 2.5 직경 컵
전압 10Vdc~80Vdc
베젤 크롬
시간 10K
실행 인디케이터
로고 상단 Honeywell Quartz
로고 하단 시간
단자 하향
단자 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
렌즈 유리
온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
쿼츠 정확도 ±0.02%
진동 20g @ 10Hz~80Hz(SAE J1378)
충격 55g @ 9msec~13msec(SAE J1378)
교류발전기 로드 덤프 150V
EMI 400V @ 500Hz
보호 등급 IP66
유도형 스위칭
역극성
숫자 크기 3mm[0.12인치]
기관 승인 및
표준
UL(파일 번호 AU1774), CSA(파일 번호 LR42455-12)
가용성 글로벌
설명 아워미터
시리즈
이름
85000

기술 사양

제품 유형 쿼츠 + 아워미터
기능 아워미터
외관 원형
장착 2.5 직경 컵
전압 10Vdc~80Vdc
베젤 크롬
시간 10K
실행 인디케이터
로고 상단 Honeywell Quartz
로고 하단 시간
단자 하향
단자 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
렌즈 유리
온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
쿼츠 정확도 ±0.02%
진동 20g @ 10Hz~80Hz(SAE J1378)
충격 55g @ 9msec~13msec(SAE J1378)
교류발전기 로드 덤프 150V
EMI 400V @ 500Hz
보호 등급 IP66
유도형 스위칭
역극성
숫자 크기 3mm[0.12인치]
기관 승인 및
표준
UL(파일 번호 AU1774), CSA(파일 번호 LR42455-12)
가용성 글로벌
설명 아워미터
시리즈
이름
85000

문서

제목 문서 유형 언어 크기
85098_highres_photo 사진 영어 3MB
85098_lowres_photo 사진 영어 102KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
실시간 스탬프 - 아워미터 사례 연구 영어 345KB
아워미터 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 571KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 맞춤형 CMOS 통합 회로
  • 시간 및 1/10시간 단위로 작동 시간을 표시하며 실행 인디케이터 내장
  • 완전 밀폐형
  • 배터리 시스템 전압: 6, 12, 24, 36, 48 60, 72 및 80Vdc
  • UL, CSA

응용 분야

  • 잔디 깎는 기계
  • 정원 트랙터
  • 농장 장비
  • 발전기
  • 건설 장비
  • 유틸리티 차량
  • 산업 장비
  • 캠핑카
  • 골프 카트
  • 항공기
  • 의료 장비
  • 사무용 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink