무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

84830 키 및 로터리 스위치 - Honeywell


기술 사양

커넥터 나사
위치 3개(켜짐-꺼짐-켜짐), 6 단자
주기 수명(로터리) 25000회 주기
장착 패널
챔버 밀폐 O링
고유한 키 코드 선택 사항
기존 키 코드에 일치 선택 사항(공장 승인 필요)
다중 키 코드 선택 사항
직경 22,1mm[0.87인치]
두께 3.18mm~6.35mm[0.15인치~0.25인치]
패널 뒤 깊이 43.43mm[1.71인치]
온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전기 정격 12Vdc, 20A, 24Vdc, 10A, 48 Vdc, 4 A (저항)
가용성 글로벌
설명 키 스위치
시리즈
이름
키 및 로터리 스위치

기술 사양

커넥터 나사
위치 3개(켜짐-꺼짐-켜짐), 6 단자
주기 수명(로터리) 25000회 주기
장착 패널
챔버 밀폐 O링
고유한 키 코드 선택 사항
기존 키 코드에 일치 선택 사항(공장 승인 필요)
다중 키 코드 선택 사항
직경 22,1mm[0.87인치]
두께 3.18mm~6.35mm[0.15인치~0.25인치]
패널 뒤 깊이 43.43mm[1.71인치]
온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전기 정격 12Vdc, 20A, 24Vdc, 10A, 48 Vdc, 4 A (저항)
가용성 글로벌
설명 키 스위치
시리즈
이름
키 및 로터리 스위치

문서

제목 문서 유형 언어 크기
84830 고해상도 사진 사진 영어 2MB
84830 저해상도 사진 사진 영어 230KB
키 및 점화 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 9MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
키 및 로터리 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 340KB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 2, 3, 4위치 스위치 사용 가능
  • 통합 커넥터 또는 나사 단자부
  • 부품 번호당 최대 300개의 고유 키 코드 옵션과 함께 기존 키 코드에 일치하도록 설계 가능
  • 환경적으로 안전
  • 온도, 사이클링, 진동, 먼지, 압력 세척, 습도, 염분 및 안개 환경에 대해 테스트됨
  • 다양한 위치에서 키 제거 가능
  • 극도의 온도 및 화학 물질 튐을 견디도록 설계
  • 배수를 위해 키 텀블러/실린더 하우징에 설치된 윕홀

응용 분야

  • 전지형 차량
  • 스노모빌
  • 골프 카트
  • 공중 리프트/시저 리프트/붐 리프트
  • 텔레핸들러
  • 건설 장비
  • 스키드 로더
  • 포크리프트
  • 농업용 장비
  • 트랙터
  • 자재 핸들러
  • 해양 장비