커넥터 | 메트리팩 280 |
위치 | 2개(꺼짐-켜짐), 4 단자 |
주기 수명(로터리) | 25000회 주기 |
장착 | 패널 |
챔버 밀폐 | O링 |
고유한 키 코드 | 선택 사항 |
기존 키 코드에 일치 | 선택 사항(공장 승인 필요) |
다중 키 코드 | 선택 사항 |
직경 | 22,1mm[0.87인치] |
두께 | 3.18mm~6.35mm[0.15인치~0.25인치] |
패널 뒤 깊이 | 43.43mm[1.71인치] |
온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
전기 정격 | 12Vdc, 20A, 24 Vdc, 8 A (저항) |
가용성 | 글로벌 |
설명 | 키 스위치 |
시리즈 이름 |
키 및 로터리 스위치 |
기술 사양
커넥터 | 메트리팩 280 |
위치 | 2개(꺼짐-켜짐), 4 단자 |
주기 수명(로터리) | 25000회 주기 |
장착 | 패널 |
챔버 밀폐 | O링 |
고유한 키 코드 | 선택 사항 |
기존 키 코드에 일치 | 선택 사항(공장 승인 필요) |
다중 키 코드 | 선택 사항 |
직경 | 22,1mm[0.87인치] |
두께 | 3.18mm~6.35mm[0.15인치~0.25인치] |
패널 뒤 깊이 | 43.43mm[1.71인치] |
온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
전기 정격 | 12Vdc, 20A, 24 Vdc, 8 A (저항) |
가용성 | 글로벌 |
설명 | 키 스위치 |
시리즈 이름 |
키 및 로터리 스위치 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
84825 고해상도 사진 | 사진 | 영어 | 2MB |
---|---|---|---|
84825 저해상도 사진 | 사진 | 영어 | 223KB |
로터리 스위치 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 537KB |
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
키 및 로터리 스위치 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 340KB |
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 2MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |