무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

82570 작업자 제어 장치 - Honeywell


기술 사양

장착 오른쪽
컬럼 크기 45mm[1.77인치]
방향 지시등
와이퍼 속도 하이/로우
간헐적 와이퍼
조광기
전기 연결 와이어
온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
작동 전압 3Vdc~32Vdc
아크 억제 기능이 탑재된 솔레노이드 부하 2A @ 12.8Vdc
보호 등급 IP67
가용성 글로벌
설명 방향지시기
시리즈
이름
홉스 방향지시기

기술 사양

장착 오른쪽
컬럼 크기 45mm[1.77인치]
방향 지시등
와이퍼 속도 하이/로우
간헐적 와이퍼
조광기
전기 연결 와이어
온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
작동 전압 3Vdc~32Vdc
아크 억제 기능이 탑재된 솔레노이드 부하 2A @ 12.8Vdc
보호 등급 IP67
가용성 글로벌
설명 방향지시기
시리즈
이름
홉스 방향지시기

문서

제목 문서 유형 언어 크기
방향 지시등 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 193KB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 38mm, 45mm 또는 55mm 컬럼에 적용 가능
  • 맞춤형 버튼
  • 트위스트 그립 핸들
  • 자동 취소 옵션
  • 다양한 커넥터

응용 분야

  • 온-하이웨이
  • 트럭
  • 관광버스

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink