무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

82007 dc 아워미터 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 쿼츠 표준
기능 아워미터
외관 직사각형
장착 2나사
전압 12Vdc~24Vdc
베젤 표준
시간 10K
실행 인디케이터
로고 상단 쿼츠
로고 하단 시간
단자 직렬
단자 1/4인치 메일 블레이드 - 직선
온도 -31.7°C~68°C[-25°F~155°F]
쿼츠 정확도 ±0.02%
진동 20g @ 10Hz~80Hz(SAE J1378)
충격 55g @ 9msec~13msec(SAE J1378)
교류발전기 로드 덤프 100V
EMI 400V @ 500Hz
보호 등급 IP66
유도형 스위칭
역극성
숫자 크기 3mm[0.12인치]
기관 승인 및
표준
UL(파일 번호 AU1774), CSA(파일 번호 LR42455-12)
가용성 글로벌
설명 아워미터
시리즈
이름
82000

기술 사양

제품 유형 쿼츠 표준
기능 아워미터
외관 직사각형
장착 2나사
전압 12Vdc~24Vdc
베젤 표준
시간 10K
실행 인디케이터
로고 상단 쿼츠
로고 하단 시간
단자 직렬
단자 1/4인치 메일 블레이드 - 직선
온도 -31.7°C~68°C[-25°F~155°F]
쿼츠 정확도 ±0.02%
진동 20g @ 10Hz~80Hz(SAE J1378)
충격 55g @ 9msec~13msec(SAE J1378)
교류발전기 로드 덤프 100V
EMI 400V @ 500Hz
보호 등급 IP66
유도형 스위칭
역극성
숫자 크기 3mm[0.12인치]
기관 승인 및
표준
UL(파일 번호 AU1774), CSA(파일 번호 LR42455-12)
가용성 글로벌
설명 아워미터
시리즈
이름
82000

문서

제목 문서 유형 언어 크기
82007_고해상도_사진 사진 영어 1MB
82007_저해상도_사진 사진 영어 51KB
실시간 스탬프 - 아워미터 사례 연구 영어 345KB
아워미터 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 571KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 설치 시간과 역극 하니스 조립 가능성을 감소해 주는 극성 독립 설계
  • 대부분의 패널 공간에 사용 가능한 범용 표준 케이스 크기와 장착
  • 수분 및 먼지 침투를 방지하는 초음파 용접 렌즈
  • 수분 및 먼지 침투를 방지하기 위해 밀폐된 단자
  • 다수의 얼터네이터를 유출하여 기기가 작동될 때만 미터가 작동할 수 있음(사용자가 얼터네이터 출력의 호환성을 테스트해야 함)
  • IP66

응용 분야

  • 부품 시장 및 서비스 교체
  • 청소 장비
  • 압축기
  • 발전기
  • 잔디 및 정원가꾸기
  • 광산
  • 스포츠 차량

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink