무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

80909 작업자 제어 장치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 시프터
장착 왼쪽
컬럼 크기 38mm[1.5in] 및 45mm[1.77in]
중립 잠금
속도 F/N/R
경적 없음
전기 연결 도선
온도 정격 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
작동 전압 3Vdc~32Vdc
아크 억제 기능이 탑재된 솔레노이드 부하 2A @ 12.8Vdc
보호 등급 IP67
주기 수명(레버) 3000000
가용성 글로벌
설명 시프터
시리즈
이름
홉스 시프터

기술 사양

제품 유형 시프터
장착 왼쪽
컬럼 크기 38mm[1.5in] 및 45mm[1.77in]
중립 잠금
속도 F/N/R
경적 없음
전기 연결 도선
온도 정격 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
작동 전압 3Vdc~32Vdc
아크 억제 기능이 탑재된 솔레노이드 부하 2A @ 12.8Vdc
보호 등급 IP67
주기 수명(레버) 3000000
가용성 글로벌
설명 시프터
시리즈
이름
홉스 시프터

문서

제목 문서 유형 언어 크기
시프터 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 177KB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 완전 밀폐형
  • 대형 슬라이드 접점
  • 38mm, 45mm 또는 55mm 장착 컬럼에 적용 가능
  • 견고한 구조
  • 유연한 설계 역량
  • 최대 6단 속도 및 옵션 범프 기능
  • 견고한 핸들 그립
  • 다양한 커넥터
  • 다양한 버튼 옵션

응용 분야

  • 온-하이웨이 트럭
  • 오프-하이웨이
  • 자재 취급
  • 건설
  • 농업
  • 텔레핸들러

언어

소셜 미디어

사이트 정보

내 개인 정보를 판매하지 마시오

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink