방향 지시등
방향 지시등
다목적. 38mm, 45mm 또는 55mm 컬럼. 맞춤형 버튼 및 트위스트 그립 핸들. 3V ~ 32V. IP67에 따라 씰링. 다양한 옵션
Others
- 등
- 조광기 및 통과용 플래시
- 켜짐/꺼짐
- 플래셔 및 브레이크
- 아크 억제 기능이 탑재된 솔레노이드 부하
- 12.8Vdc에서 2A
- 시리즈 이름
- 홉스 방향지시기
- 방향 지시등
- 예
- 컬럼 크기
- 38mm[1.5인치] 및 45mm[1.77인치]
- 45mm[1.77인치]
- 55mm[2.17인치]
- 전기 연결
- 와이어
- 통합
- 작동 전압
- 3Vdc~32Vdc
- 보호 등급
- IP67
- 장착
- 오른쪽
- 왼쪽
- 왼쪽 또는 오른쪽
Others
- 등
- 조광기 및 통과용 플래시
- 켜짐/꺼짐
- 플래셔 및 브레이크
- 아크 억제 기능이 탑재된 솔레노이드 부하
- 12.8Vdc에서 2A
- 시리즈 이름
- 홉스 방향지시기
- 방향 지시등
- 예
- 컬럼 크기
- 38mm[1.5인치] 및 45mm[1.77인치]
- 45mm[1.77인치]
- 55mm[2.17인치]
- 전기 연결
- 와이어
- 통합
- 작동 전압
- 3Vdc~32Vdc
- 보호 등급
- IP67
- 장착
- 오른쪽
- 왼쪽
- 왼쪽 또는 오른쪽
- 등 : 조광기 및 통과용 플래시|켜짐/꺼짐|플래셔 및 브레이크
- 아크 억제 기능이 탑재된 솔레노이드 부하 : 12.8Vdc에서 2A
- 시리즈 이름 : 홉스 방향지시기
- 방향 지시등 : 예
- 컬럼 크기 : 38mm[1.5인치] 및 45mm[1.77인치]|45mm[1.77인치]|55mm[2.17인치]
- 전기 연결 : 와이어|통합
- 작동 전압 : 3Vdc~32Vdc
- 보호 등급 : IP67
- 장착 : 오른쪽|왼쪽|왼쪽 또는 오른쪽