무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 진공 스위치 - Honeywell


기술 사양

작동 압력 최대 30in-Hg
제품 유형 진공 스위치
커넥터 1/8-27 NPT
접점 설정 범위 1.1in-Hg~22in-Hg
표준 공장 설정점 1.4 in-Hg, 1.5 in-Hg, 1.8 in-Hg, 2 in-Hg, 4 in-Hg, 9 in-Hg, 12 in-Hg, 22 in-Hg, 20 in H2O
전기 단자부 1/4in 스페이드 단자
회로 SPST-NO
접점 은 합금, 금 도금
파열 압력 150psi
저항 정격 15A, 6Vdc, 8A, 12Vdc, 4A, 24Vdc
유도 정격 1A, 120Vac, 0.5A, 240Vac
표준 씰 니트릴 O링
다이어프램 플루오로실리콘 탄성중합체
온도 -40°F~250°F
기부 황동
덮개 유형 유리 강화 폴리에스터
옵션 강철, 플라스틱 또는 스테인리스강 베이스, 여러 베이스 커넥터 나사 크기, 도선(포팅 및 밀폐)
가용성 글로벌
설명 XX는 설정점을 가리킴
시리즈
이름
5000

기술 사양

작동 압력 최대 30in-Hg
제품 유형 진공 스위치
커넥터 1/8-27 NPT
접점 설정 범위 1.1in-Hg~22in-Hg
표준 공장 설정점 1.4 in-Hg, 1.5 in-Hg, 1.8 in-Hg, 2 in-Hg, 4 in-Hg, 9 in-Hg, 12 in-Hg, 22 in-Hg, 20 in H2O
전기 단자부 1/4in 스페이드 단자
회로 SPST-NO
접점 은 합금, 금 도금
파열 압력 150psi
저항 정격 15A, 6Vdc, 8A, 12Vdc, 4A, 24Vdc
유도 정격 1A, 120Vac, 0.5A, 240Vac
표준 씰 니트릴 O링
다이어프램 플루오로실리콘 탄성중합체
온도 -40°F~250°F
기부 황동
덮개 유형 유리 강화 폴리에스터
옵션 강철, 플라스틱 또는 스테인리스강 베이스, 여러 베이스 커넥터 나사 크기, 도선(포팅 및 밀폐)
가용성 글로벌
설명 XX는 설정점을 가리킴
시리즈
이름
5000

문서

제목 문서 유형 언어 크기
시리즈 5000 확장 듀티 압력 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 120KB
압력 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 682KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB

제품 특징

  • 확장된 작업용 분야에 적합한 내구성
  • 공장 설정
  • 직접 동작 블레이드 - 금도금 접점
  • 데드 밴드 없음
  • 다양한 전기 연결 및 단자부
  • 선택적 고무 부트

응용 분야

  • 엔진 변속기
  • 유압 장치 및 브레이크
  • 파워 스티어링
  • 연료 압력
  • ABS 브레이크
  • 크루즈 컨트롤
  • 산소 농축기
  • 치과용 공기
  • 방부처리 장비
  • 발전기/컴프레서
  • 풀/스파 수압

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink