작동 압력 | 250psi |
제품 유형 | 압력 스위치 |
커넥터 | 1/8-27 NPT |
접점 설정 범위 | 91psi~150 psi, ±10psi |
표준 공장 설정점 | 100 psi, 125 psi, 150 psi |
전기 단자부 | 1/4in 스페이드 단자 |
회로 | 지원 안 함 |
접점 | 은 합금, 금 도금 |
내압성 | 500psi |
파열 압력 | 1250psi |
저항 정격 | 15A, 6Vdc, 8A, 12Vdc, 4A, 24Vdc |
유도 정격 | 1A, 120Vac, 0.5A, 240Vac |
표준 씰 | 니트릴 O링 |
다이어프램 | 폴리미드 필름 |
온도 | -40°F~250°F |
기부 | 도금강 |
덮개 유형 | 유리 강화 폴리에스터 |
옵션 | 황동, 플라스틱 또는 스테인리스강 베이스, 여러 베이스 커넥터 나사 크기, 도선(포팅 및 밀폐) |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
5000 |
기술 사양
작동 압력 | 250psi |
제품 유형 | 압력 스위치 |
커넥터 | 1/8-27 NPT |
접점 설정 범위 | 91psi~150 psi, ±10psi |
표준 공장 설정점 | 100 psi, 125 psi, 150 psi |
전기 단자부 | 1/4in 스페이드 단자 |
회로 | 지원 안 함 |
접점 | 은 합금, 금 도금 |
내압성 | 500psi |
파열 압력 | 1250psi |
저항 정격 | 15A, 6Vdc, 8A, 12Vdc, 4A, 24Vdc |
유도 정격 | 1A, 120Vac, 0.5A, 240Vac |
표준 씰 | 니트릴 O링 |
다이어프램 | 폴리미드 필름 |
온도 | -40°F~250°F |
기부 | 도금강 |
덮개 유형 | 유리 강화 폴리에스터 |
옵션 | 황동, 플라스틱 또는 스테인리스강 베이스, 여러 베이스 커넥터 나사 크기, 도선(포팅 및 밀폐) |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
5000 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
HP, HE, MH, ME, LP 및 LE 시리즈 압력 스위치 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 3MB |
---|---|---|---|
시리즈 5000 확장 듀티 압력 스위치 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 120KB |
병원 응용 분야의 임베디드 제품 | 브로셔 | 영어 | 5MB |
Honeywell 압력 스위치 HP-HE-ME-LP-LE 시리즈 응용 분야 | 응용 분야 노트 | 영어 | 1MB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
압력 스위치 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 682KB |
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
저비용, 대용량 의료 응용 분야에서 정확성의 경제학 | 백서 | 영어 | 3MB |
Solutions for Oxygen Concentrators | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Solutions for Ventilators | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 2MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |