무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

76051 표준 압력 스위치 - Honeywell


기술 사양

작동 압력 150psi
제품 유형 압력 스위치
커넥터 1/8-27 NPT
접점 설정 범위 1.1psi~3 psi, ±0.5psi
표준 공장 설정점 1.5psi, 1.8psi, 2psi, 3psi
전기 단자부 #8-32 나사
회로 지원 안 함
접점 은 합금, 금 도금
내압성 500psi
파열 압력 750psi
저항 정격 15A, 6Vdc, 8A, 12Vdc, 4A, 24Vdc
유도 정격 1A, 120Vac, 0.5A, 240Vac
표준 씰 니트릴 O링
다이어프램 폴리미드 필름
온도 -40°F~250°F
기부 도금강
덮개 유형 유리 강화 폴리에스터
옵션 황동, 플라스틱 또는 스테인리스강 베이스, 여러 베이스 커넥터 나사 크기, 도선(포팅 및 밀폐)
가용성 글로벌
시리즈
이름
5000

기술 사양

작동 압력 150psi
제품 유형 압력 스위치
커넥터 1/8-27 NPT
접점 설정 범위 1.1psi~3 psi, ±0.5psi
표준 공장 설정점 1.5psi, 1.8psi, 2psi, 3psi
전기 단자부 #8-32 나사
회로 지원 안 함
접점 은 합금, 금 도금
내압성 500psi
파열 압력 750psi
저항 정격 15A, 6Vdc, 8A, 12Vdc, 4A, 24Vdc
유도 정격 1A, 120Vac, 0.5A, 240Vac
표준 씰 니트릴 O링
다이어프램 폴리미드 필름
온도 -40°F~250°F
기부 도금강
덮개 유형 유리 강화 폴리에스터
옵션 황동, 플라스틱 또는 스테인리스강 베이스, 여러 베이스 커넥터 나사 크기, 도선(포팅 및 밀폐)
가용성 글로벌
시리즈
이름
5000

문서


제품 특징

  • 확장된 작업용 분야에 적합한 내구성
  • 공장 설정, 현장 조절 가능
  • 직접 동작 블레이드 - 금도금 접점
  • 데드 밴드 없음
  • 다양한 액체와의 호환성을 위한 캡톤 다이어프램
  • 다양한 전기 연결 및 단자부
  • 선택적 고무 부트

응용 분야

  • 엔진 변속기
  • 유압 장치 및 브레이크
  • 파워 스티어링
  • 연료 압력
  • ABS 브레이크
  • 크루즈 컨트롤
  • 산소 농축기
  • 치과용 공기
  • 방부처리 장비
  • 발전기/컴프레서
  • 풀/스파 수압