무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

7554-101 휴대용- Honeywell


기술 사양

주문 코드 7554-101
채널 수 1
입력 유형 ±4.5mV/V, 스트레인 게이지
숫자 디스플레이 형식 5(소수점 없음)
디지털 규격 - 일반 모드(H x W) 6.35mm[0.25] H
파워서플라이 유형 ac 어댑터(포함), 115Vac, 9.6V 내부/교체 가능 배터리
주파수 반응 -3dB @ 1000Hz
트랜스듀서 자극 브리지 자극: 7V 공급
트랜스듀서 최소 임피던스 브리지 임피던스: 120
출력 232 포트 ASCII, 9600보드, 8-N-1 , 아날로그 출력: 0Vdc~2.4Vdc(1Vdc @ 2mV/V)
극성 표시 양극
제품 규격 165mm x 74mm x 221mm[6.5in W x 2.9in H x 8.7in D]
UNSPSC
코드
81101713
UNSPSC 상품 전자 측정 및 기록 계측 장치 및 설계 서비스
가용성 글로벌
시리즈
이름
7554

기술 사양

주문 코드 7554-101
채널 수 1
입력 유형 ±4.5mV/V, 스트레인 게이지
숫자 디스플레이 형식 5(소수점 없음)
디지털 규격 - 일반 모드(H x W) 6.35mm[0.25] H
파워서플라이 유형 ac 어댑터(포함), 115Vac, 9.6V 내부/교체 가능 배터리
주파수 반응 -3dB @ 1000Hz
트랜스듀서 자극 브리지 자극: 7V 공급
트랜스듀서 최소 임피던스 브리지 임피던스: 120
출력 232 포트 ASCII, 9600보드, 8-N-1 , 아날로그 출력: 0Vdc~2.4Vdc(1Vdc @ 2mV/V)
극성 표시 양극
제품 규격 165mm x 74mm x 221mm[6.5in W x 2.9in H x 8.7in D]
UNSPSC
코드
81101713
UNSPSC 상품 전자 측정 및 기록 계측 장치 및 설계 서비스
가용성 글로벌
시리즈
이름
7554

문서

제목 문서 유형 언어 크기
Model 7554_highres_photo 사진 영어 1MB
Model 7554_lowres_photo 사진 영어 278KB
모델 7554 프로세스 모니터 및 컨트롤러 데이터시트 데이터시트 영어 164KB
모델 7554 정면도 사진 영어 92KB
모델 7554 하면도 사진 영어 103KB
Model 7554 Top Angle View 사진 영어 138KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

제품 특징

  • 연속 프로세스 모니터링(추적)
  • 세 개의 피크 기록 기능
  • 두 개의 기록 기능(1Hz부터 10kHz까지의 다수의 샘플링 비율과 최고 8000데이터 포인트의 스토리지 포함)
  • (고, 저 및 타겟 발생을 위한) 세 개의 프로세스 제어 출력 신호
  • RS-232 출력
  • 최고 8000피크 판독의 스토리지 기능
  • 네 개의 로그 운영 기능(보기, 업로딩, 인쇄 및 삭제)
  • 선택 가능한 엔지니어링 단위
  • 메뉴 잠금 기능
  • (센서 플러그가 꽂히지 않았을 때)자동 전력 차단
  • 재충전식 니켈카드뮴 배터리
  • 그래픽 사용자 인터페이스 소프트웨어 제공 가능(공장 문의)
  • 옵션형 동시 각도 또는 RPM 측정

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink