무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

7541-111 휴대용- Honeywell


기술 사양

주문 코드 7541-111
입력 유형 모든 80Ohm~2KOhm 트랜스듀서, 직접 배선 또는 변압기 커플링. 4, 6 또는 7와이어 회로 지원
디스플레이 유형 LCD
숫자 디스플레이 형식 16 x 2
트랜스듀서 자극 ac 자극: 3V RMS, 3.28kHz ±0.01% 사인파. 조정 및 단락 보호됨
입력 유형 단일 디스플레이(하나의 입력)
감도 1.0mV/V~4.5mV/V(초과범위 50%), 자동 확대
공급 전압 90Vac~250Vac
입력 저항 100메그옴(33pF와 병렬)
자동 널(Null) 위상 일치: 전체의 ±10%(50% 오버레인지), 전체의 ±60%(0% 오버레인지), 직각 위상: ±1mV/V
자동 보정 CAL 저항기 피드백을 위한 공급이 있는 양극 션트 보정
스퓨리어스 신호 제거 60Hz: 120dB 공통 모드, 100dB 일반 모드. 캐리어 직각 위상: 60dB
앤티앨리어스 필터 200Hz, 7-극 베셀 반응 필터
로우 패스 필터링 20kHz(-3dB) 또는 없음(이 필터는 TTL 입력에는 가능하지 않음)
분해능 풀 스케일의 0.01%
전체 정확도 전체 범위의 0.01% @ 25°C[77°F], 전체 범위의 0.015% @ 5°C~50°C[41°F~122°F]
주파수 입력 자가 생성, 영점 속도 자기식 픽업, 광학 엔코더, 유량계 등을 포함한 단방향성 또는 양방향성 (직각 위상) 소스. 양방향성 센서를 이용할 때 조정기가 양방향 및 규모 출력
입력 임피던스 및 구성 차등 또는 단일 단말 입력. 100킬로오옴 차등, 50킬로오옴 단일 단말
입력 임계점(키패드 선택 가능) 10, 20, 50, 100 또는 200mV pk-pk(입력 간) 또는 TTL
최대 전압 ±130Vdc 또는 130Vrms
입력 신호 대역폭 0.001kHz~200kHz(10mV~200mV 피크-피크 역치), 0.001kHz~400kHz(TTL 역치)
디스플레이 범위 및 해상도 50% 오버레인지로 범위가 없음(임의의 풀 스케일 엔지니어링 단위 값 사용). 해상도는 전체의 0.01%입니다.
최대 트랜스듀서 케이블 길이 500피트, 100오옴 또는 그 이하 스트레인 게이지 트랜스듀서용 200피트 제외
신호 대 잡음 비율 (1/10/100/200Hz 필터 86/76/66/62dB @ 1mV/V 전체 및 86/80/72/66dB @ 5mV/V 전체 포함)
최대 Baud 속도 300~38400. 최대 케이블 길이: 4000피트(RS-422/RS-485), 50피트(RS-232)
반응 시간 다음 중에서 큰 값: 평균 1ms,(2ms 최악의 경우) 또는 입력 펄스 길이
오버레인지 인디케이터 ±8.2V @ ±5V 전체 또는 ±13.5V@ ±10V 전체
일반 모드 제거 80dB(60Hz), 55dB(0kHz~10kHz)
무게 1.36kg[3lb]
제품 규격 165mm 폭 x 74mm 높이 x 221mm 깊이[6.5in W x 2.9in H x 8.7in D]
UNSPSC
코드
41111605
UNSPSC 상품 스트레인 게이지
가용성 글로벌
시리즈
이름
7541

기술 사양

주문 코드 7541-111
입력 유형 모든 80Ohm~2KOhm 트랜스듀서, 직접 배선 또는 변압기 커플링. 4, 6 또는 7와이어 회로 지원
디스플레이 유형 LCD
숫자 디스플레이 형식 16 x 2
트랜스듀서 자극 ac 자극: 3V RMS, 3.28kHz ±0.01% 사인파. 조정 및 단락 보호됨
입력 유형 단일 디스플레이(하나의 입력)
감도 1.0mV/V~4.5mV/V(초과범위 50%), 자동 확대
공급 전압 90Vac~250Vac
입력 저항 100메그옴(33pF와 병렬)
자동 널(Null) 위상 일치: 전체의 ±10%(50% 오버레인지), 전체의 ±60%(0% 오버레인지), 직각 위상: ±1mV/V
자동 보정 CAL 저항기 피드백을 위한 공급이 있는 양극 션트 보정
스퓨리어스 신호 제거 60Hz: 120dB 공통 모드, 100dB 일반 모드. 캐리어 직각 위상: 60dB
앤티앨리어스 필터 200Hz, 7-극 베셀 반응 필터
로우 패스 필터링 20kHz(-3dB) 또는 없음(이 필터는 TTL 입력에는 가능하지 않음)
분해능 풀 스케일의 0.01%
전체 정확도 전체 범위의 0.01% @ 25°C[77°F], 전체 범위의 0.015% @ 5°C~50°C[41°F~122°F]
주파수 입력 자가 생성, 영점 속도 자기식 픽업, 광학 엔코더, 유량계 등을 포함한 단방향성 또는 양방향성 (직각 위상) 소스. 양방향성 센서를 이용할 때 조정기가 양방향 및 규모 출력
입력 임피던스 및 구성 차등 또는 단일 단말 입력. 100킬로오옴 차등, 50킬로오옴 단일 단말
입력 임계점(키패드 선택 가능) 10, 20, 50, 100 또는 200mV pk-pk(입력 간) 또는 TTL
최대 전압 ±130Vdc 또는 130Vrms
입력 신호 대역폭 0.001kHz~200kHz(10mV~200mV 피크-피크 역치), 0.001kHz~400kHz(TTL 역치)
디스플레이 범위 및 해상도 50% 오버레인지로 범위가 없음(임의의 풀 스케일 엔지니어링 단위 값 사용). 해상도는 전체의 0.01%입니다.
최대 트랜스듀서 케이블 길이 500피트, 100오옴 또는 그 이하 스트레인 게이지 트랜스듀서용 200피트 제외
신호 대 잡음 비율 (1/10/100/200Hz 필터 86/76/66/62dB @ 1mV/V 전체 및 86/80/72/66dB @ 5mV/V 전체 포함)
최대 Baud 속도 300~38400. 최대 케이블 길이: 4000피트(RS-422/RS-485), 50피트(RS-232)
반응 시간 다음 중에서 큰 값: 평균 1ms,(2ms 최악의 경우) 또는 입력 펄스 길이
오버레인지 인디케이터 ±8.2V @ ±5V 전체 또는 ±13.5V@ ±10V 전체
일반 모드 제거 80dB(60Hz), 55dB(0kHz~10kHz)
무게 1.36kg[3lb]
제품 규격 165mm 폭 x 74mm 높이 x 221mm 깊이[6.5in W x 2.9in H x 8.7in D]
UNSPSC
코드
41111605
UNSPSC 상품 스트레인 게이지
가용성 글로벌
시리즈
이름
7541

문서

제목 문서 유형 언어 크기
7541_highres_photo 사진 영어 1MB
7541_lowres_photo 사진 영어 240KB
모델 7541 AC 캐리어 또는 DC 스트레인 게이지 조정기 인디케이터 데이터시트 데이터시트 영어 169KB
7541 Front View 사진 영어 139KB
7541 Bottom View 사진 영어 146KB
7541 Top View 사진 영어 199KB
7541 Top Angle View 사진 영어 125KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

제품 특징

  • 양 방향으로 보정 가능(시계 방향 및 반시계 방향 또는 당김 및 압축)
  • 잡음 내성이 높은 빠르고 견고한 판독 - 토크, 헤드 또는 견인력 입력에 대한 2000 샘플/초 - 속도에 대한 1ms 반응
  • 하나 또는 두 개의 채널 입력
  • 0.01% 최대 해상도의 여섯 자리 엔지니어링 단위 및 범례.
  • RS-232, RS-422, RS-485 직렬 통신
  • 자동 축척 ±5V 및/또는 ±10V 아날로그 출력
  • 포트, 배터리, 팬, 유지보수 또는 외부 파워서플라이
  • 자극: ac 캐리어 모델, 3.28kHz, 3V rms, dc 모델, 5V 또는 10V dc, 사용자 선택 가능
  • CE 승인

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink