주문 코드 | 7541-101 |
입력 유형 | 모든 80Ohm~2KOhm 트랜스듀서, 직접 배선 또는 변압기 커플링. 4, 6 또는 7와이어 회로 지원 |
디스플레이 유형 | LCD |
숫자 디스플레이 형식 | 16 x 2 |
트랜스듀서 자극 | dc 자극: 5V 또는 10V dc, 사용자 선택 가능, 조정됨 |
입력 유형 | 단일 디스플레이(하나의 입력) |
감도 | 1.0mV/V~4.5mV/V(초과범위 50%), 자동 확대 |
공급 전압 | 90Vac~250Vac |
입력 저항 | 100메그옴(33pF와 병렬) |
자동 널(Null) | 위상 일치: 전체의 ±10%(50% 오버레인지), 전체의 ±60%(0% 오버레인지), 직각 위상: ±1mV/V |
자동 보정 | CAL 저항기 피드백을 위한 공급이 있는 양극 션트 보정 |
스퓨리어스 신호 제거 | 60Hz: 120dB 공통 모드, 100dB 일반 모드. 캐리어 직각 위상: 60dB |
앤티앨리어스 필터 | 200Hz, 7-극 베셀 반응 필터 |
로우 패스 필터링 | 20kHz(-3dB) 또는 없음(이 필터는 TTL 입력에는 가능하지 않음) |
분해능 | 풀 스케일의 0.01% |
전체 정확도 | 전체 범위의 0.01% @ 25°C[77°F], 전체 범위의 0.015% @ 5°C~50°C[41°F~122°F] |
주파수 입력 | 자가 생성, 영점 속도 자기식 픽업, 광학 엔코더, 유량계 등을 포함한 단방향성 또는 양방향성 (직각 위상) 소스. 양방향성 센서를 이용할 때 조정기가 양방향 및 규모 출력 |
입력 임피던스 및 구성 | 차등 또는 단일 단말 입력. 100킬로오옴 차등, 50킬로오옴 단일 단말 |
입력 임계점(키패드 선택 가능) | 10, 20, 50, 100 또는 200mV pk-pk(입력 간) 또는 TTL |
최대 전압 | ±130Vdc 또는 130Vrms |
입력 신호 대역폭 | 0.001kHz~200kHz(10mV~200mV 피크-피크 역치), 0.001kHz~400kHz(TTL 역치) |
디스플레이 범위 및 해상도 | 50% 오버레인지로 범위가 없음(임의의 풀 스케일 엔지니어링 단위 값 사용). 해상도는 전체의 0.01%입니다. |
최대 트랜스듀서 케이블 길이 | 500피트, 100오옴 또는 그 이하 스트레인 게이지 트랜스듀서용 200피트 제외 |
신호 대 잡음 비율 | (1/10/100/200Hz 필터 86/76/66/62dB @ 1mV/V 전체 및 86/80/72/66dB @ 5mV/V 전체 포함) |
최대 Baud 속도 | 300~38400. 최대 케이블 길이: 4000피트(RS-422/RS-485), 50피트(RS-232) |
반응 시간 | 다음 중에서 큰 값: 평균 1ms,(2ms 최악의 경우) 또는 입력 펄스 길이 |
오버레인지 인디케이터 | ±8.2V @ ±5V 전체 또는 ±13.5V@ ±10V 전체 |
일반 모드 제거 | 80dB(60Hz), 55dB(0kHz~10kHz) |
무게 | 1.36kg[3lb] |
제품 규격 | 165mm 폭 x 74mm 높이 x 221mm 깊이[6.5in W x 2.9in H x 8.7in D] |
UNSPSC 코드 |
41111605 |
UNSPSC 상품 | 스트레인 게이지 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
7541 |
기술 사양
주문 코드 | 7541-101 |
입력 유형 | 모든 80Ohm~2KOhm 트랜스듀서, 직접 배선 또는 변압기 커플링. 4, 6 또는 7와이어 회로 지원 |
디스플레이 유형 | LCD |
숫자 디스플레이 형식 | 16 x 2 |
트랜스듀서 자극 | dc 자극: 5V 또는 10V dc, 사용자 선택 가능, 조정됨 |
입력 유형 | 단일 디스플레이(하나의 입력) |
감도 | 1.0mV/V~4.5mV/V(초과범위 50%), 자동 확대 |
공급 전압 | 90Vac~250Vac |
입력 저항 | 100메그옴(33pF와 병렬) |
자동 널(Null) | 위상 일치: 전체의 ±10%(50% 오버레인지), 전체의 ±60%(0% 오버레인지), 직각 위상: ±1mV/V |
자동 보정 | CAL 저항기 피드백을 위한 공급이 있는 양극 션트 보정 |
스퓨리어스 신호 제거 | 60Hz: 120dB 공통 모드, 100dB 일반 모드. 캐리어 직각 위상: 60dB |
앤티앨리어스 필터 | 200Hz, 7-극 베셀 반응 필터 |
로우 패스 필터링 | 20kHz(-3dB) 또는 없음(이 필터는 TTL 입력에는 가능하지 않음) |
분해능 | 풀 스케일의 0.01% |
전체 정확도 | 전체 범위의 0.01% @ 25°C[77°F], 전체 범위의 0.015% @ 5°C~50°C[41°F~122°F] |
주파수 입력 | 자가 생성, 영점 속도 자기식 픽업, 광학 엔코더, 유량계 등을 포함한 단방향성 또는 양방향성 (직각 위상) 소스. 양방향성 센서를 이용할 때 조정기가 양방향 및 규모 출력 |
입력 임피던스 및 구성 | 차등 또는 단일 단말 입력. 100킬로오옴 차등, 50킬로오옴 단일 단말 |
입력 임계점(키패드 선택 가능) | 10, 20, 50, 100 또는 200mV pk-pk(입력 간) 또는 TTL |
최대 전압 | ±130Vdc 또는 130Vrms |
입력 신호 대역폭 | 0.001kHz~200kHz(10mV~200mV 피크-피크 역치), 0.001kHz~400kHz(TTL 역치) |
디스플레이 범위 및 해상도 | 50% 오버레인지로 범위가 없음(임의의 풀 스케일 엔지니어링 단위 값 사용). 해상도는 전체의 0.01%입니다. |
최대 트랜스듀서 케이블 길이 | 500피트, 100오옴 또는 그 이하 스트레인 게이지 트랜스듀서용 200피트 제외 |
신호 대 잡음 비율 | (1/10/100/200Hz 필터 86/76/66/62dB @ 1mV/V 전체 및 86/80/72/66dB @ 5mV/V 전체 포함) |
최대 Baud 속도 | 300~38400. 최대 케이블 길이: 4000피트(RS-422/RS-485), 50피트(RS-232) |
반응 시간 | 다음 중에서 큰 값: 평균 1ms,(2ms 최악의 경우) 또는 입력 펄스 길이 |
오버레인지 인디케이터 | ±8.2V @ ±5V 전체 또는 ±13.5V@ ±10V 전체 |
일반 모드 제거 | 80dB(60Hz), 55dB(0kHz~10kHz) |
무게 | 1.36kg[3lb] |
제품 규격 | 165mm 폭 x 74mm 높이 x 221mm 깊이[6.5in W x 2.9in H x 8.7in D] |
UNSPSC 코드 |
41111605 |
UNSPSC 상품 | 스트레인 게이지 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
7541 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
7541_highres_photo | 사진 | 영어 | 1MB |
---|---|---|---|
7541_lowres_photo | 사진 | 영어 | 240KB |
모델 7541 AC 캐리어 또는 DC 스트레인 게이지 조정기 인디케이터 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 169KB |
계측기 액세서리 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 641KB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |