무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 관성 측정 장치 - Honeywell


기술 사양

변이 6 자유도, 6-D 모션
공급 전압 7V~36V
공급 전류 최대 350mA
시동 시간 평균 700ms
출력 유형 SAEJ1939 CAN 29
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~95°C[-40°F~203°F]
가속도계 6g
보호 등급 IP67, IP69k
EMI/EMC CISPR 25, ISO13766 ISO114252-2(200MHz~1GHz에서 100V/m, 1GHz~2GHz에서 50V/m) ISO114252-5(10kHz~1MHz에서 100V/m) ISO114252-4(1MHz~400MHz에서 100mA)
ESD(정전기 방출) SAE J1113.13(2004년 11월), 8kV 직접/15kV 공기 방출
기계적 충격 30g
열 충격 -40°C~105°C[-40°F~221°F] 침지 시간, 30분, 전환 시간 10초, 30회 미만
무작위 진동 3,2g RMS 최대(10Hz~2000Hz), 32시간/축에서 3 직교면
습도 25°C~55°C[77°F~131°F]에서 95%RH
염수 분무 5% 소금 용액, 35°C[95°F]에서 96시간
화학 호환성 디젤 연료, 유압유, 에틸렌 글리콜, 자동차 오일, 브레이크유, 요소질소, 액체 라임, NPK 비료, 수산화암모늄, 알칼리성 기름 제거제
시리즈
이름
6DF

기술 사양

변이 6 자유도, 6-D 모션
공급 전압 7V~36V
공급 전류 최대 350mA
시동 시간 평균 700ms
출력 유형 SAEJ1939 CAN 29
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~95°C[-40°F~203°F]
가속도계 6g
보호 등급 IP67, IP69k
EMI/EMC CISPR 25, ISO13766 ISO114252-2(200MHz~1GHz에서 100V/m, 1GHz~2GHz에서 50V/m) ISO114252-5(10kHz~1MHz에서 100V/m) ISO114252-4(1MHz~400MHz에서 100mA)
ESD(정전기 방출) SAE J1113.13(2004년 11월), 8kV 직접/15kV 공기 방출
기계적 충격 30g
열 충격 -40°C~105°C[-40°F~221°F] 침지 시간, 30분, 전환 시간 10초, 30회 미만
무작위 진동 3,2g RMS 최대(10Hz~2000Hz), 32시간/축에서 3 직교면
습도 25°C~55°C[77°F~131°F]에서 95%RH
염수 분무 5% 소금 용액, 35°C[95°F]에서 96시간
화학 호환성 디젤 연료, 유압유, 에틸렌 글리콜, 자동차 오일, 브레이크유, 요소질소, 액체 라임, NPK 비료, 수산화암모늄, 알칼리성 기름 제거제
시리즈
이름
6DF

문서


제품 특징

  • 식스 시그마 기준에 따라 설계: 식스 시그마 기준은 최고 수준의 제품 품질, 성능 및 일관성을 제공합니다. 식스 시그마는 IMU가 사양에 대한 신뢰성을 제공합니다. 일부 경쟁사 제품은 훨씬 낮은 시그마 내구성을 보여 어떤 조건에서는 사양대로 성능을 보여주지 못할 수 있습니다.
  • 업계 선두의 내구성:
    • 알루미늄 하우징은 돌, 먼지, 흙, 압력 세척으로 인한 피해로부터 장치를 지켜 혹한 야외 환경에서 사용 가능
    • 내식성은 해수 환경에서 자주 경험하는 변패에 대한 민감성 최소화
    • 경유, 유압유, 가스/에틸렌 글리콜, 브레이크 오일, 요소, 석회 액체, NPK 비료, 암모니아 수산화, 알카리성 기름기 제거제와 같은 화학성분과 호환
    • IP67 및 IP69k 등급이 날씨에 대한 내성 제공
    • 넓은 작동 온도 범위는 대부분의 극한 온도를 견뎌 패키지 훼손을 막아줍니다.
    • EMI(전자기 방해) 및 EMC(전자기 호환성) 등급이 환경적 무선 주파수로부터 장치를 보호합니다.
    • 부서진 부품, 온도의 불합성, EMC 및 EMI, 화학성분에 대한 노출로 인한 교체 및 가동중단 시간을 줄여줍니다.
  • 업계 선두의 정확도: IMU의 업계 선두 내구성 패키지, 업계 선두 안정성, 온도 보정, 소프트웨어 필터링 및 설계, 자동차 등급의 식스 시그마 테스트 요구조건으로 인한 높은 정확도의 6차원 회전 및 가속 출력을 제공합니다.
  • 통합 용이성:
    • SAEJ1939 CAN 29비트 식별자 커뮤니케이션 출력(운송 부문에 대한 기준)은 RS-485 출력보다 많은 데이터를 전송하게 합니다.
    • IP67 및 IP69k 등급은 고객이 응용 분야의 다양한 사용 범위로 IMU에 관한 방수 패키지 설계를 최소화하게 합니다.
    • 넓은 전압 범위(7V~32V)는 전압 변환기의 필요성을 최소화합니다.
    • 운송 분야에서 일반적인 Deutsch 커넥터는 고객의 공급망을 단순화하고 설계의 복잡성을 줄여줍니다.
    • 화학적 호환성은 OEM의 장치에 대한 물질 노출을 최소화합니다.
  • 6차원 모션 감지: 세 개의 수직 축(피치, 요, 롤)에 대한 회전과 통합된 앞/뒤, 위/아래 및 좌/우 가속화의 3D 모션을 감시합니다.
    • 자동화된 스티어링 및 제어에 대한 데이터를 작동하는 주요 장비 제공
    • 작업자가 장비 기능에 집중하도록 자유롭게 함
    • 인간의 눈으로만은 할 수 없는 정확한 제어 가능
    • 정확성 증대
    • 안전성 증대
    • 안정성 증대
    • 작업자 생산성 증대
  • 업계 선두의 전압 입력 유연성(7V~32V):
    • 다양한 제품 라인을 사용하는 고객을 위해 여러 개의 목록이 아닌 단 하나의 카탈로그 목록으로 구매 가능
    • IMU의 자동차/장치 내 전압 변동 제공 가능
    • 최종 고객이 빨간색 및 검은색 배터리 전압선을 우발적으로 뒤바꿨을 때 역극성 보호 제공
  • 업계 선두의 응용 분야 전문성: Honeywell 응용 분야 엔지니어는 고객의 시스템 성능을 최적화하여 고객이 예상치 못한 커뮤니케이션 프로토콜 데이터 문제를 해결하도록 도움을 줄 수 있으며, Honeywell 응용 분야 엔지니어는 고객 제품의 개발, 착수 및 생산에 대한 설계 질문에 답할 수 있습니다.
  • 업계 선두의 맞춤화 역량: 연간 500개가 넘는 다량의 운송 분야를 위해 Honeywell은 고객에게 모든 CAN 프로토콜, 최고 ±6g의 가속 범위, 최고 ±75°/s의 회전률, 최고 ±50°의 경사각 및 1Hz~100Hz의 센서 업데이트율을 제공하기 위해 노력합니다.
    • 고객이 IMU를 맞춤화하도록 해서 기존 차량 프로토콜 구조에 맞추도록 허용
    • 고객이 IMU에 빠르고 쉽게 맞춤형 프로토콜을 포함시킬 수 있도록 허용
    • 전문 엔지니어링 지원으로 고객의 개발 시간 가속화
    • 항공 및 군사 ITAR 응용 분야는 맞춤화 불가
  • 자동차 등급 인증: 다음으로 인해 자동차 등급 환경 작동 인증:
    • -40°C ~85°C[-40°F~185°F]에서 작동하도록 온도 보정
    • EMC 및 EMI 요구조건
    • ESD(정전기 방전) 요구조건
    • 화학적 호환성(예: 경유, 유압유, 가스/에틸렌 글리콜, 브레이크 오일, 요소, 석회 액체, NPK 비료, 암모니아 수산화, 알카리성 기름기 제거제)
  • 업계 선두의 온도 성능: 온도 센서는 IMU 내의 각 회전율 센서에 있습니다.
    • 데이터 샘플이 필터링 및 보정되는 프로세싱 모듈에 온도값 제공
    • 다양한 온도 범위의 고객의 시스템에서 작동 가능하게 함
  • 장기적 안정성: 장기적 사용 및 극심한 온도 변화 후에도 이 센서는 고객에게 강화된 장기적 안전성 제공:
    • 시스템 보정 요구 최소화
    • 시스템 성능 극대화
    • 응용 분야의 수명 기간 동안 센서의 서비스 또는 교체 필요성을 제거하여 지원 시스템 가동 시간 극대화
  • 보정 불필요: 대형 IMU 배치가 평면용으로 보정되므로 장치 사이의 측정 일관성을 제공하고 IMU 보정에 대한 고객 요구를 제거함
  • 업계 표준 SAEJ1939 CAN: 실시간 제어 분야를 위한 통합이 용이하고 비용 효율적이며 뛰어난 무결성의 직렬 데이터 커뮤니케이션 버스를 제공하여 오류 감지 강화
  • 기계적 충격, 온도 충격 및 불규칙 진동 테스트: 고객에게 험한 환경에서 내구성 제공

응용 분야

운송:

  • 트랙터
  • 수확기
  • 적재기
  • 등급선별기
  • 불도저

산업:

  • 광산 컨베이어
  • 로봇공학
  • 셰이커 테이블

항공우주/군사 비 ITAR:

  • 지상 차량
  • UAV
  • 무인항공기

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink