무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

6655-94280004 온도 탐침- Honeywell


기술 사양

온도 감지 유형 공기/표면
작동 온도 -20°C~110°C[-4°F~230°F]
서미스터 유형 NTC
저항 10,000Ohm
허용 오차 ±10.0%
BETA(25/85) 3670 (25/85)
R-T 곡선 16
금속 표면에서의 시간 상수 1.5s
금속 표면에서의 소산 상수 6.5mW/°C
하우징 재질 페놀
전기 인터페이스/커넥터 유형 빠른 연결 단자(45°, 0.25인치)
장착 방식/기계식 인터페이스 브래킷 이동가능한 표면
리드 재질 해당 없음
리드 길이 해당 없음
시리즈
이름
6655
가용성 글로벌

기술 사양

온도 감지 유형 공기/표면
작동 온도 -20°C~110°C[-4°F~230°F]
서미스터 유형 NTC
저항 10,000Ohm
허용 오차 ±10.0%
BETA(25/85) 3670 (25/85)
R-T 곡선 16
금속 표면에서의 시간 상수 1.5s
금속 표면에서의 소산 상수 6.5mW/°C
하우징 재질 페놀
전기 인터페이스/커넥터 유형 빠른 연결 단자(45°, 0.25인치)
장착 방식/기계식 인터페이스 브래킷 이동가능한 표면
리드 재질 해당 없음
리드 길이 해당 없음
시리즈
이름
6655
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
6655 표면 온도 센서 데이터시트 영어 119KB
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
HVAC 분야의 센서와 스위치 응용 분야 노트 영어 5MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 기류/표면 온도 감지
  • NTC 서미스터 출력
  • 저비용
  • 소형 로우 프로파일
  • 꼭 맞는 상호 호환성
  • 향상된 반응 시간
  • 향상된 정확도
  • 넓은 작동 온도 범위
  • 다양한 장착 브래킷
  • 널리 사용되는 센서 패키지 풋프린트
  • 향상된 안정성/낮은 드리프트

응용 분야

  • 온수기 및 보일러
  • 산업용 오븐 및 레인지
  • 복사기 산광기 롤러
  • HVAC 압축기 또는 덕트 온도 감지