무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

특수 분야용 6443-105 로드셀- Honeywell


기술 사양

주문 코드 6443-105-500/2K,1AD,2U,6AC,15B
범위 500lb 및 2000lb
정확성 ±0.15% 풀 스케일
비선형성 풀 스케일의 ±0.10%
히스테리시스 풀 스케일의 ±0.10%
반복성 풀 스케일의 ±0.05%
출력 2mV/V(노미널)
작동 장력/압축
온도(작동) -54°C~93°C[-65°F~200°F]
온도(보정) 21°C~77°C[70°F~170°F]
온도 효과(영점) ±0.002% 풀 스케일/°F
온도 효과(범위) 판독값/°F의 0.002%
전기 단자부(표준) MS3102E-14S-5P(2배)
상대 커넥터 MS3106E-14S-5S
케이스 재질 니켈 도금 탄소강
승인 CE(비증폭)
시리즈
이름
모델 6443

기술 사양

주문 코드 6443-105-500/2K,1AD,2U,6AC,15B
범위 500lb 및 2000lb
정확성 ±0.15% 풀 스케일
비선형성 풀 스케일의 ±0.10%
히스테리시스 풀 스케일의 ±0.10%
반복성 풀 스케일의 ±0.05%
출력 2mV/V(노미널)
작동 장력/압축
온도(작동) -54°C~93°C[-65°F~200°F]
온도(보정) 21°C~77°C[70°F~170°F]
온도 효과(영점) ±0.002% 풀 스케일/°F
온도 효과(범위) 판독값/°F의 0.002%
전기 단자부(표준) MS3102E-14S-5P(2배)
상대 커넥터 MS3106E-14S-5S
케이스 재질 니켈 도금 탄소강
승인 CE(비증폭)
시리즈
이름
모델 6443

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 6443 X-Y 힘 센서 데이터시트 데이터시트 영어 299KB
타이어 제조용 타이어 균일성 기계 응용 분야 노트 영어 2MB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 6443 개요 도면 기술 정보 영어 56KB
모델 6443 평면도 영어 108KB
모델 6443 정면도 영어 88KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

제품 특징

  • 소형 크기
  • 탄소강 구조
  • 상대적으로 0.1% 선형성 및 히스테리시스
  • 동시 이중축 판독
  • 최소 혼선

응용 분야

  • 토크
  • 휨 운동
  • 측면 부하
  • 일반 응용 분야

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink