무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 엔코더 - Honeywell


기술 사양

제품 600-128-C24
엔코더 유형 광학식
회전당 펄스 128
출력 2-사각형 웨이브, 채널 A가 반시계 방향 90°로 채널 B에 전기적 선행
출력 전압 최소 2.4Vdc(고), 최대 0.4Vdc(저)
작동 온도 -40°C~65°C[-40°F~149°F]
보관 온도 -55°C~110°C[-67°F~230°F]
회전 수명 최소 1천만 회 샤프트 회전
작동 속도 최대 300 RPM
단자 PC 유형 C-24, 수직 장착, 4-핀, 도금
소스 전압 범위 5Vdc ±5%(최대 30mA) 플러스 외부 요구조건
공급 전류 30mA
전기적 이동 연속/360°
기계적 이동 연속/360°
풀업 저항 10kOhm
작동 토크 최대 0,011N m[1.5 oz-in].
하우징 유형 몰드된 열가소성 수지
샤프트 재질 스테인리스강
부싱 재질 니켈 도금 황동
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39121527
UNSPSC 상품 39121527 엔코더
시리즈
이름
600

기술 사양

제품 600-128-C24
엔코더 유형 광학식
회전당 펄스 128
출력 2-사각형 웨이브, 채널 A가 반시계 방향 90°로 채널 B에 전기적 선행
출력 전압 최소 2.4Vdc(고), 최대 0.4Vdc(저)
작동 온도 -40°C~65°C[-40°F~149°F]
보관 온도 -55°C~110°C[-67°F~230°F]
회전 수명 최소 1천만 회 샤프트 회전
작동 속도 최대 300 RPM
단자 PC 유형 C-24, 수직 장착, 4-핀, 도금
소스 전압 범위 5Vdc ±5%(최대 30mA) 플러스 외부 요구조건
공급 전류 30mA
전기적 이동 연속/360°
기계적 이동 연속/360°
풀업 저항 10kOhm
작동 토크 최대 0,011N m[1.5 oz-in].
하우징 유형 몰드된 열가소성 수지
샤프트 재질 스테인리스강
부싱 재질 니켈 도금 황동
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39121527
UNSPSC 상품 39121527 엔코더
시리즈
이름
600

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 617KB
600 시리즈 광학 엔코더 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
600 시리즈 광학 엔코더 설치 지침 설치 안내 영어 774KB
600 시리즈. 600-128-C24 고해상도 사진 사진 -- 480KB
600 시리즈, 600-128-C24 저해상도 사진 사진 -- 76KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
포텐셔미터 및 위치 센서 상호 참조 선택 제품 라인 가이드 영어 223KB

제품 특징

  • 최소 1천만 회 샤프트 회전의 비접촉 기술: 응용 분야에서 긴 수명 촉진
  • 디지털 전압 출력: 디지털 컨버터에 대한 아날로그 필요성을 제거하고 더 비용 효율적인 해결책에 기여
  • TTL 호환 출력: 주변 노이즈 때문에 발생하는 오탐 고/저 트리거 방지
  • -40°C~65°C[-40°F~149°F]의 넓은 작동 온도 범위: 응용 분야의 유연성 촉진
  • 장착 단자 선택 가능: 장착 유연성을 제공하도록 설계

응용 분야

산업:

  • 모터 제어
  • 흐름 제어
  • 로봇공학
  • 컴퓨터 주변기기
  • 용접 장비

의료:

  • 휴대용 진단 장비(예: EKG, 초음파)
  • 가정 건강 관리 호흡 장비
  • 수술 장비
  • 정밀 조이스틱

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink