무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 밀폐형 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치™ 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5in H x 0.25in W x 0.8in L]
전류 정격 5A
회로 SPDT
단자 도선
밀폐 환경적으로 안전
장착 센터 9,5mm[0.38인치]
설명 305mm[1ft] 도선, 하부 출력
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122209
UNSPSC 상품 39122209 스냅 스위치
시리즈
이름
SE

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치™ 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5in H x 0.25in W x 0.8in L]
전류 정격 5A
회로 SPDT
단자 도선
밀폐 환경적으로 안전
장착 센터 9,5mm[0.38인치]
설명 305mm[1ft] 도선, 하부 출력
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122209
UNSPSC 상품 39122209 스냅 스위치
시리즈
이름
SE

문서

제목 문서 유형 언어 크기
5SE1 고해상도 사진 사진 영어 484KB
5SE1 저해상도 사진 사진 영어 86KB
마이크로 스위치 SE/XE 시리즈 소형 밀폐형 기본 스위치 데이터시트 영어 1MB
50023187: 91SE 방폭 밀폐형 기본 스위치 설치 안내 영어 377KB
마이크로 스위치 밀폐 및 높은 정확도의 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 817KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

제품 특징

  • 초소형 패키지 크기
  • 최대 7A의 전력 부하 스위칭 기능
  • 온도 허용 오차 105°C[221°F]
  • 최대 149°C[300°F] 사용을 위한 고온 구조
  • MIL-PRF-8805, 엔클로저 설계 기호 3에 따른 방수 밀폐
  • 구동 옵션 제공

응용 분야

  • 항공기
  • 군수품
  • 습기와 먼지가 많은 산업 환경

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink