무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 항공우주, 군수품 및 해양(AOM) - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
5 FW
센서 유형 혹한 환경
기술 자석
작동 온도 -55°C~150°C[-67°F~302°F]
형태 특수
패키징 대상물
규격 6,4mm[0.25인치]
하우징 재질 스테인리스강
무게 12g[0.4oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

기술 사양

시리즈
이름
5 FW
센서 유형 혹한 환경
기술 자석
작동 온도 -55°C~150°C[-67°F~302°F]
형태 특수
패키징 대상물
규격 6,4mm[0.25인치]
하우징 재질 스테인리스강
무게 12g[0.4oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB

응용 분야

  • 도어 및 유틸리티 시스템
  • 하이 리프트 시스템
  • 유압 시스템
  • 밸브, 엔진/역추진 시스템
  • 발전 시스템
  • 환경 제어 시스템
  • 항공기 착륙 기어
  • 포탑 위치 제어
  • 도어 및 해치 개폐 모니터링

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink