무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 디지털 자기 속도 센서 - Honeywell


기술 사양

제품 58424LV
공급 전압 4.5Vdc~15Vdc
하우징 길이 63,5mm[2.50인치]
하우징 직경 19,5mm[0.75in], 5/8-18 UNF-2A
작동 온도 0°C~70°C [32°F~158°F]
단자 리드가 있는 1651mm[65인치] 케이블, 직선 출구
시리즈
이름
584XX 시리즈

기술 사양

제품 58424LV
공급 전압 4.5Vdc~15Vdc
하우징 길이 63,5mm[2.50인치]
하우징 직경 19,5mm[0.75in], 5/8-18 UNF-2A
작동 온도 0°C~70°C [32°F~158°F]
단자 리드가 있는 1651mm[65인치] 케이블, 직선 출구
시리즈
이름
584XX 시리즈

문서

제목 문서 유형 언어 크기
584XX 시리즈 디지털 자기 속도 센서 데이터시트 영어 225KB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 철금속 물질 감지
  • 디지털 장비에 직접 이용할 수 있는 통합 회로 출력 신호
  • 설치 및 관리 비용 절감을 위한 인터페이스 회로 필요성 최소화
  • 정확히 일치하는 구성품으로 인한 안정성 강화
  • 감지된 물체와 산출된 전기 신호 간의 매우 정확한 관계로 개선된 타이밍과 위치 선정 분야에 개선된 정확성 제공
  • 0.050인치 갭에서 초당 3인치 또는 0.005인치 갭에서 초당 1인치의 저속으로 5V~30V의 최고 출력을 제공할 수 있는 향상된 감도
  • (감지 범위 내의) 속도 및 에어갭과 관계없이 지속적 출력 진폭이 거의 영점 속도로 최고 출력 허용
  • 물, 기름, 충격 및 진동 피해에 대한 우수한 저항력으로 제품 수명 및 작동 신뢰성 확대
  • 다양한 공급 전압으로 응용 분야에 유연성 허용
  • 잠재적 위치 선정 및 동기화 응용 분야에 중요한 소음 감소 허용
  • 프리리드 또는 커넥터 버전으로 응용 분야에 유연성 허용
  • 표준 스레드 크기로 속도 센서의 다른 표준 유형과의 호환성 및 상호 교환성 개선

응용 분야

산업:

  • 컴퓨팅
  • 고속 카운팅
  • 포지셔닝
  • 타코미터
  • 동기화
  • 라우팅
  • 유량계측
  • 기계 제어

운송:

  • 엔진, 모터 또는 펌프 RPM 감지
  • 과속/저속 감지
  • 휠 속도 탐지

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink