무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

53C11500 380/RV4/485/53C/385 시리즈- Honeywell


기술 사양

포텐셔미터 유형 산업
소자 유형 전도성 플라스틱
전력 등급 2W
저항값 1.5kOhm
저항 내성 ± 10%
회전 수명 25000회 주기
기계적 회전 312°
회전 해당 없음
단자 납땜 러그
부싱 나사 9.53mm[0.375in] x 32 NEF-2A
부싱 유형 표준
부싱 길이 9.53mm[0.375인치]
샤프트 직경 6.35mm[0.25인치]
샤프트 길이 50.80mm[2.0인치]
샤프트 엔딩 평면 원형
바디 27.8mm[1.094in] 지름 최대(단자 스탠드오프 제외)
전기 테이퍼 선형
작동 온도 -55°C~120°C[-67°F~248°F]
작동 전압(최대) 500V
선형성 ± 5%
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
41113633
UNSPSC 상품 41113633포텐셔미터
시리즈
이름
53

기술 사양

포텐셔미터 유형 산업
소자 유형 전도성 플라스틱
전력 등급 2W
저항값 1.5kOhm
저항 내성 ± 10%
회전 수명 25000회 주기
기계적 회전 312°
회전 해당 없음
단자 납땜 러그
부싱 나사 9.53mm[0.375in] x 32 NEF-2A
부싱 유형 표준
부싱 길이 9.53mm[0.375인치]
샤프트 직경 6.35mm[0.25인치]
샤프트 길이 50.80mm[2.0인치]
샤프트 엔딩 평면 원형
바디 27.8mm[1.094in] 지름 최대(단자 스탠드오프 제외)
전기 테이퍼 선형
작동 온도 -55°C~120°C[-67°F~248°F]
작동 전압(최대) 500V
선형성 ± 5%
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
41113633
UNSPSC 상품 41113633포텐셔미터
시리즈
이름
53

문서


제품 특징

  • 견고한 니켈 도금 황동 샤프트 및 부싱
  • 전도성 플라스틱 소자
  • 선형 테이퍼
  • 25,000회 주기 회전 수명

응용 분야

  • 수동 제어(스로틀, 조이스틱)
  • 전기차
  • 개인 이동수단
  • 오프로드 자동차
  • 용접 및 히팅
  • 통신

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink