무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 온도 탐침 - Honeywell


기술 사양

온도 감지 유형 표면
작동 온도 -60°C~160°C[-76°F~320°F]
서미스터 유형 NTC
저항 4,000Ohm
허용 오차 ±1.0%
정확성 ESA/SCC-4006-001-06
BETA(25/85) 3518
R-T 곡선 11
공기 중의 시간 상수 해당 없음
공기 중의 소산 상수 해당 없음
물 속의 소산 상수 해당 없음
물 속의 시간 상수 @ 0.914m/s[3ft/s] 해당 없음
금속 표면에서의 시간 상수 1.0s
금속 표면에서의 소산 상수 3,3mW/°C
하우징 재질 알루미늄
전기 인터페이스/커넥터 유형 자유 리드(2개)
장착 방식/기계식 인터페이스 접착식
리드 재질 24게이지 캡톤 절연
리드 길이 305mm[12인치]
시리즈
이름
500
가용성 글로벌

기술 사양

온도 감지 유형 표면
작동 온도 -60°C~160°C[-76°F~320°F]
서미스터 유형 NTC
저항 4,000Ohm
허용 오차 ±1.0%
정확성 ESA/SCC-4006-001-06
BETA(25/85) 3518
R-T 곡선 11
공기 중의 시간 상수 해당 없음
공기 중의 소산 상수 해당 없음
물 속의 소산 상수 해당 없음
물 속의 시간 상수 @ 0.914m/s[3ft/s] 해당 없음
금속 표면에서의 시간 상수 1.0s
금속 표면에서의 소산 상수 3,3mW/°C
하우징 재질 알루미늄
전기 인터페이스/커넥터 유형 자유 리드(2개)
장착 방식/기계식 인터페이스 접착식
리드 재질 24게이지 캡톤 절연
리드 길이 305mm[12인치]
시리즈
이름
500
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
500 시리즈 패키지형 온도 탐침 데이터시트 영어 1MB
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
HVAC 분야의 센서와 스위치 응용 분야 노트 영어 5MB
산업용 에어 컴프레서의 전자 센서 및 마이크로 스위치 스위치 응용 분야 노트 영어 496KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 맞춤형 설계 또는 기존 설계 중에서 선택 가능
  • 공기/가스, 표면, 침수 및 수위
  • NTC 유형 출력
  • 향상된 감도
  • 소형 패키지 크기
  • 간편한 설치
  • 향상된 신뢰성
  • 향상된 정확도
  • 향상된 안정성/낮은 드리프트
  • 넓은 작동 온도 범위
  • 매우 다양한 탐침 어셈블리 스타일
  • 맞춤 구성 이용 가능
  • RTD 선형 출력 이용 가능

응용 분야

  • 산업: HVAC, 냉장, 사무실 자동화, 에어 컴프레서, 산업용 오븐 및 레인지, 유압 시스템, 가공 및 패키징, 발전
  • 운송: 헤비듀티 또는 스포츠 차량 엔진 오일, 공기 유입구, 연료, 냉각수 또는 표면 온도 감지
  • 항공: 엔진 블리드 공기 또는 환경 제어 시스템
  • 기상 관측대

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink