무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 엔코더 - Honeywell


기술 사양

제품 510E1A48F209PC
엔코더 유형 기계식
회전당 펄스 9
펄스 디텐트 당 1/4회 주기
디텐트 36
출력 2-비트 그레이 코드, 채널 L이 전기의 시계 방향 90°로 채널 R 리드
작동 온도 -40°C~105°C[-40°F~221°F]
보관 온도 -55°C~120°C[-67°F~248°F]
회전 수명 정격 부하 평균에서 100000 디텐트 주기
작동 속도 최대 50 RPM
단자 PC 유형 C-30, 수직 장착을 위한 굴곡 구조, 리드 세 개
접촉 저항 최대 5오옴.
개방형 저항 100kOhm 최소
전기적 이동 연속/360°
기계적 이동 연속/360°
내전압 해수면에서 1000Vac
접촉율 최대 28Vdc에서 250mA
작동 토크 21mN m~23mN m[3oz-in~5oz-in]
하우징 유형 유리 강화 열가소성 수지
샤프트 재질 유리 강화 열가소성 수지
샤프트 직경 6.27mm[0.247인치]
샤프트 길이 19,1mm[0.752인치]
부싱 재질 유리 강화 열가소성 수지
부싱 지름 9.53mm[0.375in] x 32 NEF-2A
부싱 길이 6.35mm[0.25인치]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39121527
UNSPSC 상품 39121527 엔코더
시리즈
이름
510

기술 사양

제품 510E1A48F209PC
엔코더 유형 기계식
회전당 펄스 9
펄스 디텐트 당 1/4회 주기
디텐트 36
출력 2-비트 그레이 코드, 채널 L이 전기의 시계 방향 90°로 채널 R 리드
작동 온도 -40°C~105°C[-40°F~221°F]
보관 온도 -55°C~120°C[-67°F~248°F]
회전 수명 정격 부하 평균에서 100000 디텐트 주기
작동 속도 최대 50 RPM
단자 PC 유형 C-30, 수직 장착을 위한 굴곡 구조, 리드 세 개
접촉 저항 최대 5오옴.
개방형 저항 100kOhm 최소
전기적 이동 연속/360°
기계적 이동 연속/360°
내전압 해수면에서 1000Vac
접촉율 최대 28Vdc에서 250mA
작동 토크 21mN m~23mN m[3oz-in~5oz-in]
하우징 유형 유리 강화 열가소성 수지
샤프트 재질 유리 강화 열가소성 수지
샤프트 직경 6.27mm[0.247인치]
샤프트 길이 19,1mm[0.752인치]
부싱 재질 유리 강화 열가소성 수지
부싱 지름 9.53mm[0.375in] x 32 NEF-2A
부싱 길이 6.35mm[0.25인치]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39121527
UNSPSC 상품 39121527 엔코더
시리즈
이름
510

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 617KB
510 시리즈 기계식 엔코더 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
510 시리즈 기계식 엔코더 설치 지침 설치 안내 영어 712KB
510 시리즈, 단자 C, 3 리드 고해상도 사진 사진 -- 382KB
510 시리즈, 단자 C, 3 리드 저해상도 사진 사진 -- 60KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
포텐셔미터 및 위치 센서 상호 참조 선택 제품 라인 가이드 영어 223KB

제품 특징

  • 고분해능: 고해상도가 필요한 분야를 위한 최고 36 위치
  • 그레이 코드 디지털 전압 출력: 디지털 컨버터에 대한 아날로그 필요성을 제거하고 더 비용 효율적인 해결책에 기여
  • -40°C~105°C[-40°F~221°F]의 넓은 작동 온도 범위: 온도 성능 문제 최소화에 일조
  • 장착 유연성: 수평 또는 수직 장착 단자는 응용 분야의 유연성 촉진

응용 분야

산업:

  • 로봇공학
  • 관개 제어
  • 오디오/시각 장비

의료:

  • EGK 및 세동제거 기계

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink