스위치 유형 | 마이크로 스위치™ 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L] |
전류 정격 | 0.5A |
회로 | SPDT |
단자 | 도선 |
밀폐 | 밀폐형 |
장착 센터 | 25,4mm[1인치] |
가용성 | 글로벌 |
UNSPSC 코드 |
39122209 |
UNSPSC 상품 | 39122209 스냅 스위치 |
시리즈 이름 |
HS |
기술 사양
스위치 유형 | 마이크로 스위치™ 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L] |
전류 정격 | 0.5A |
회로 | SPDT |
단자 | 도선 |
밀폐 | 밀폐형 |
장착 센터 | 25,4mm[1인치] |
가용성 | 글로벌 |
UNSPSC 코드 |
39122209 |
UNSPSC 상품 | 39122209 스냅 스위치 |
시리즈 이름 |
HS |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 HS 시리즈 밀폐형 프리미엄 대형 기본 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 635KB |
---|---|---|---|
HS 시리즈 밀폐형 기본 스위치 | 카탈로그 정보 | 영어 | 212KB |
마이크로 스위치 밀폐 및 높은 정확도의 스위치 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 817KB |
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 7MB |
항공우주 및 방위 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 18MB |