무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 밀폐형 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치™ 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L]
전류 정격 0.5A
회로 SPDT
단자 도선
밀폐 밀폐형
장착 센터 25,4mm[1인치]
설명 2775mm[9ft] 도선, 하부 출력
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122209
UNSPSC 상품 39122209 스냅 스위치
시리즈
이름
HS

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치™ 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L]
전류 정격 0.5A
회로 SPDT
단자 도선
밀폐 밀폐형
장착 센터 25,4mm[1인치]
설명 2775mm[9ft] 도선, 하부 출력
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122209
UNSPSC 상품 39122209 스냅 스위치
시리즈
이름
HS

문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 HS 시리즈 밀폐형 프리미엄 대형 기본 스위치 데이터시트 영어 635KB
4HS4-118 고해상도 사진 사진 영어 807KB
4HS4-118 저해상도 사진 사진 영어 109KB
HS 시리즈 밀폐형 기본 스위치 카탈로그 정보 영어 212KB
마이크로 스위치 밀폐 및 높은 정확도의 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 817KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

제품 특징

  • MIL-PRF-8805, 설계 기호 5에 따른 밀폐
  • 28Vdc에서 최대 25A의 전력 부하 스위칭 기능
  • -55°C~125°C[-67°F~250°F]의 넓은 온도 허용 오차 범위
  • 최대 149°C[300°F] 사용을 위한 고온 구조
  • 고도 또는 압력 변화에 민감하지 않음
  • 구동 옵션 제공

응용 분야

  • 열악한 가스 또는 증기 환경
  • 항공기 및 헬리콥터
  • 식품 가공 기계의 스팀 청소
  • 습기, 먼지 또는 기름이 많은 환경
  • 산업용 밸브 제어