무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 00123146 고신뢰도 - Honeywell


기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 -46°C~191°C[-50°F~375°F]
전류량 5.0A 저항
전압 28Vac/Vdc
개방 온도 1.7°C[35°F]
개방 허용 오차 2.8°C[5°F]
폐쇄 온도 -9.4°C[15°F]
폐쇄 허용 오차 1.7°C[3°F]
환경 노출 범위 -65°C~260°C[-85°F~500°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 1250Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 500MOhm
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 최대 0.050오옴.
밀폐 씰 MIL-STD-202, Method 112, 조건 C
내습 MIL-STD-202, Method 106
충격 MIL-STD-202, Method 213, 100G
진동 MIL-STD-202, Method 204, 20G
열 충격 MIL-STD-202, Method 107, 조건 B
가속 MIL-STD-202, Method 212, 20G
염수 분무 MIL-STD-202, Method 101, 조건 B
하우징 재질 단자 접합부에 유리-금속 씰을 사용하여 밀폐된 강철 하우징
접점 재질 Consil 합금 MG/은
장착 B215 고정 브래킷
기관 승인 및
표준
Mil-PRF-24236/1 및 QPL
설명 M24236/1-xxxxx 번호는 EEKEA입니다.
시리즈
이름
3MS1 QPL

기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 -46°C~191°C[-50°F~375°F]
전류량 5.0A 저항
전압 28Vac/Vdc
개방 온도 1.7°C[35°F]
개방 허용 오차 2.8°C[5°F]
폐쇄 온도 -9.4°C[15°F]
폐쇄 허용 오차 1.7°C[3°F]
환경 노출 범위 -65°C~260°C[-85°F~500°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 1250Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 500MOhm
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 최대 0.050오옴.
밀폐 씰 MIL-STD-202, Method 112, 조건 C
내습 MIL-STD-202, Method 106
충격 MIL-STD-202, Method 213, 100G
진동 MIL-STD-202, Method 204, 20G
열 충격 MIL-STD-202, Method 107, 조건 B
가속 MIL-STD-202, Method 212, 20G
염수 분무 MIL-STD-202, Method 101, 조건 B
하우징 재질 단자 접합부에 유리-금속 씰을 사용하여 밀폐된 강철 하우징
접점 재질 Consil 합금 MG/은
장착 B215 고정 브래킷
기관 승인 및
표준
Mil-PRF-24236/1 및 QPL
설명 M24236/1-xxxxx 번호는 EEKEA입니다.
시리즈
이름
3MS1 QPL

문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 설치 안내 영어 57KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

제품 특징

  • 밀폐
  • 엄격한 공차
  • 엄격한 차동
  • 고신뢰성
  • QPL에 등재됨

응용 분야

  • 군수용