무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 특대형 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L]
전류 정격 15A
밀폐 없음
회로 2 CKT DB
액추에이터 핀 플런저
단자 나사
작동 온도 -55°C~85°C[-67°F~185°F]
전압 480Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 3,34N~5,56N[12.0oz~20.0oz]
해제력 최소 1,67N[6.0온스]
사전 행정(PT) 최대 1.52mm[0.060인치]
초과 행정(OT) 최소 2.03mm[0.080인치]
차동 행정(DT) 0.38mm~0.63mm[0.015인치~0.025인치]
작동 위치(OP) 최대 2.16mm[0.085인치]
재질 플라스틱
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CSA
장착 센터 54,1mm[2.13인치]
무게 34,5g[0.076파운드]
패키지 높이 30,5mm[1.2인치]
패키지 너비 17,5mm[0.69인치]
패키지 길이 63,5mm[2.50인치]
권장 응용 분야 대부분의 응용 분야
가용성 글로벌
시리즈
이름
MN

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L]
전류 정격 15A
밀폐 없음
회로 2 CKT DB
액추에이터 핀 플런저
단자 나사
작동 온도 -55°C~85°C[-67°F~185°F]
전압 480Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 3,34N~5,56N[12.0oz~20.0oz]
해제력 최소 1,67N[6.0온스]
사전 행정(PT) 최대 1.52mm[0.060인치]
초과 행정(OT) 최소 2.03mm[0.080인치]
차동 행정(DT) 0.38mm~0.63mm[0.015인치~0.025인치]
작동 위치(OP) 최대 2.16mm[0.085인치]
재질 플라스틱
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CSA
장착 센터 54,1mm[2.13인치]
무게 34,5g[0.076파운드]
패키지 높이 30,5mm[1.2인치]
패키지 너비 17,5mm[0.69인치]
패키지 길이 63,5mm[2.50인치]
권장 응용 분야 대부분의 응용 분야
가용성 글로벌
시리즈
이름
MN

문서


제품 특징

  • 이중 차단 회로
  • 600Vac에서 15A 전력 부하 스위칭 기능
  • 240Vac에서 746W[1hp]의 모터 제어 기능
  • 10,000,000회 주기에서 95% 생존률을 제공하는 긴 기계적 수명
  • 단자 간 공간 확보로 단락 가능성 감소
  • 아크 저항 플라스틱

응용 분야

  • 기계 공구
  • 프레스
  • 산업 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink