무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

392510K 392/RV6 시리즈- Honeywell


기술 사양

포텐셔미터 유형 산업
소자 유형 전도성 플라스틱
전력 등급 0.5W
저항값 10kOhm
저항 내성 ± 10%
회전 수명 50000회 주기
기계적 회전 295°
회전 해당 없음
단자 PC
부싱 나사 해당 없음
부싱 유형 해당 없음
샤프트 직경 3.18mm[0.125인치]
샤프트 길이 해당 없음
샤프트 엔딩 일자형
바디 12.7mm[0.5in] 지름, ± 0.79mm[0.031in]
전기 테이퍼 선형
작동 온도 -40°C~120°C[-40°F~248°F]
작동 전압(최대) 350V
선형성 ± 5%
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
41113633
UNSPSC 상품 41113633포텐셔미터
시리즈
이름
392

기술 사양

포텐셔미터 유형 산업
소자 유형 전도성 플라스틱
전력 등급 0.5W
저항값 10kOhm
저항 내성 ± 10%
회전 수명 50000회 주기
기계적 회전 295°
회전 해당 없음
단자 PC
부싱 나사 해당 없음
부싱 유형 해당 없음
샤프트 직경 3.18mm[0.125인치]
샤프트 길이 해당 없음
샤프트 엔딩 일자형
바디 12.7mm[0.5in] 지름, ± 0.79mm[0.031in]
전기 테이퍼 선형
작동 온도 -40°C~120°C[-40°F~248°F]
작동 전압(최대) 350V
선형성 ± 5%
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
41113633
UNSPSC 상품 41113633포텐셔미터
시리즈
이름
392

문서


제품 특징

  • 소형 - 12,7mm[0.5in] 지름
  • 전도성 플라스틱 소자
  • 선형 테이퍼
  • 트리머 스타일
  • PC 단자

응용 분야

  • 수동 제어
  • 의료 장비
  • 통신

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink