무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

- 항공우주, 군수품 및 해양(AOM) - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
300 FW
센서 유형 혹한 환경
작동 온도 -55°C~85°C[-67°F~185°F]
패키징 투피스 센서
하우징 재질 스테인리스강
구동 거리 보장 0mm~3,5mm[0인치~0.1378인치]
설명 Honeywell 센서 인터페이스 모듈(ZS-00500)과 함께 사용하도록 설계.
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

기술 사양

시리즈
이름
300 FW
센서 유형 혹한 환경
작동 온도 -55°C~85°C[-67°F~185°F]
패키징 투피스 센서
하우징 재질 스테인리스강
구동 거리 보장 0mm~3,5mm[0인치~0.1378인치]
설명 Honeywell 센서 인터페이스 모듈(ZS-00500)과 함께 사용하도록 설계.
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB