무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3500 00290074 고신뢰도 - Honeywell


기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 -51°C~204°C[-60°F~400°F]
전류량 2.0A/5.0A
전압 115Vac/28Vdc
개방 온도 35.6°C[96°F]
개방 허용 오차 3.3°C[6°F]
폐쇄 온도 10.0°C[50°F]
폐쇄 허용 오차 2.8°C[5°F]
환경 노출 범위 -65°C~260°C[-85°F~500°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 1250Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 500MOhm
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
밀폐 씰 MIL-STD-202, Method 112, 조건 C
내습 MIL-STD-202, Method 106
충격 MIL-STD-202, Method 213, 400G
진동 MIL-STD-202, Method 204, 20G
열 충격 MIL-STD-202, Method 107, 조건 B
가속 MIL-STD-202, Method 212, 20G
염수 분무 MIL-STD-202, Method 101, 조건 B
하우징 재질 단자 접합부에 유리-금속 씰을 사용하여 밀폐된 강철 하우징
접점 재질 Consil 합금 MG/은
장착 브래킷 없음
기관 승인 및
표준
Mil-S-24236
설명 군용 고신뢰도 밀폐형
시리즈
이름
3500

기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 -51°C~204°C[-60°F~400°F]
전류량 2.0A/5.0A
전압 115Vac/28Vdc
개방 온도 35.6°C[96°F]
개방 허용 오차 3.3°C[6°F]
폐쇄 온도 10.0°C[50°F]
폐쇄 허용 오차 2.8°C[5°F]
환경 노출 범위 -65°C~260°C[-85°F~500°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 1250Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 500MOhm
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
밀폐 씰 MIL-STD-202, Method 112, 조건 C
내습 MIL-STD-202, Method 106
충격 MIL-STD-202, Method 213, 400G
진동 MIL-STD-202, Method 204, 20G
열 충격 MIL-STD-202, Method 107, 조건 B
가속 MIL-STD-202, Method 212, 20G
염수 분무 MIL-STD-202, Method 101, 조건 B
하우징 재질 단자 접합부에 유리-금속 씰을 사용하여 밀폐된 강철 하우징
접점 재질 Consil 합금 MG/은
장착 브래킷 없음
기관 승인 및
표준
Mil-S-24236
설명 군용 고신뢰도 밀폐형
시리즈
이름
3500

문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 설치 안내 영어 57KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 22MB

제품 특징

  • 밀폐
  • 엄격한 공차
  • 엄격한 차동
  • 고신뢰성

응용 분야

  • 군용 및 상용 항공기

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink