무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 85580009 수동 재설정 - Honeywell


기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 수동
작동 온도 52°C~150°C[125°F~302°F]
전류량 최대 15A/10A 저항
전압 120Vac/240Vac
개방 온도 115.0°C[239°F]
개방 허용 오차 5.6°C[10°F]
폐쇄 온도 수동
폐쇄 허용 오차 해당 없음
환경 노출 범위 10°C~150°C[50°F~302°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 페놀
접점 재질 은/니켈 합금
장착 B225 M4x.7 육각형 스터드
기관 승인 및
표준
UL, CSA, VDE
설명 해당 없음
시리즈
이름
3455RM

기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 수동
작동 온도 52°C~150°C[125°F~302°F]
전류량 최대 15A/10A 저항
전압 120Vac/240Vac
개방 온도 115.0°C[239°F]
개방 허용 오차 5.6°C[10°F]
폐쇄 온도 수동
폐쇄 허용 오차 해당 없음
환경 노출 범위 10°C~150°C[50°F~302°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 페놀
접점 재질 은/니켈 합금
장착 B225 M4x.7 육각형 스터드
기관 승인 및
표준
UL, CSA, VDE
설명 해당 없음
시리즈
이름
3455RM

문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 비용 효율적
  • 리벳 슬리브 구조
  • 수동 재설정 가능
  • 고온 지원

응용 분야

  • HVAC
  • 가전기기
  • 사무실 자동화

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink