무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 81550022 자동 리셋 - Honeywell


기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 0°C~150°C[32°F~302°F]
전류량 최대 15A/10A 저항
전압 120Vac/240Vac
개방 온도 60.0°C[140°F]
개방 허용 오차 2.8°C[5°F]
폐쇄 온도 52.2°C[126°F]
폐쇄 허용 오차 4.4°C[8°F]
환경 노출 범위 -18°C~177°C[0°F~350°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 페놀
접점 재질 은/니켈 합금
장착 B240 M4x.7 원형 스터드
기관 승인 및
표준
UL, CSA
설명 고전류
시리즈
이름
3450R

기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 0°C~150°C[32°F~302°F]
전류량 최대 15A/10A 저항
전압 120Vac/240Vac
개방 온도 60.0°C[140°F]
개방 허용 오차 2.8°C[5°F]
폐쇄 온도 52.2°C[126°F]
폐쇄 허용 오차 4.4°C[8°F]
환경 노출 범위 -18°C~177°C[0°F~350°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 페놀
접점 재질 은/니켈 합금
장착 B240 M4x.7 원형 스터드
기관 승인 및
표준
UL, CSA
설명 고전류
시리즈
이름
3450R

문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 비용 효율적
  • 리벳 슬리브 구조
  • 로우 프로파일
  • 고전류

응용 분야

  • HVAC
  • 자동차
  • 주요 어플라이언스
  • 사무실 자동화

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink