무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 항공우주, 군수품 및 해양(AOM) - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
300 FW
센서 유형 혹한 환경
기술 ECKO
출력 유형 상시 개방/폐쇄, 전류 싱킹
작동 온도 -77°C~120°C[-106.6°F~248°F]
형태 원통형
패키징 투피스 센서
규격 5/8in(24 UNEF 나사산)
하우징 재질 스테인리스강
감지면 차폐
단자 도선
구동 거리 보장 1mm~1.99mm[0.039in~0.0783in]
충격 MIL-STD-810B Method 516: 100g 1ms
진동 25g 피크 사인
역극성
단락
회로 보호 과도 전류, MIL-STD-704, 역극성(입력 보호), 전자기 호환성(EMC), MIL-STD-461, 462
설명 Honeywell 센서 인터페이스 카드(405FW 시리즈) 또는 센서 인터페이스 모듈(ZS-00380 시리즈)과 함께 작동하도록 설계.
무게 58g[2oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

기술 사양

시리즈
이름
300 FW
센서 유형 혹한 환경
기술 ECKO
출력 유형 상시 개방/폐쇄, 전류 싱킹
작동 온도 -77°C~120°C[-106.6°F~248°F]
형태 원통형
패키징 투피스 센서
규격 5/8in(24 UNEF 나사산)
하우징 재질 스테인리스강
감지면 차폐
단자 도선
구동 거리 보장 1mm~1.99mm[0.039in~0.0783in]
충격 MIL-STD-810B Method 516: 100g 1ms
진동 25g 피크 사인
역극성
단락
회로 보호 과도 전류, MIL-STD-704, 역극성(입력 보호), 전자기 호환성(EMC), MIL-STD-461, 462
설명 Honeywell 센서 인터페이스 카드(405FW 시리즈) 또는 센서 인터페이스 모듈(ZS-00380 시리즈)과 함께 작동하도록 설계.
무게 58g[2oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink