기능적 속성 | 상승 시 개방 |
재설정 유형 | 자동 |
작동 온도 | -51°C~163°C[-60°F~325°F] |
전류량 | 5.0A 저항 |
전압 | 28Vac/Vdc |
개방 온도 | -17.2°C[1°F] |
개방 허용 오차 | 1.7°C[3°F] |
폐쇄 온도 | 22.8°C[-9°F] |
폐쇄 허용 오차 | 1.7°C[3°F] |
환경 노출 범위 | -65°C~177°C[-85°F~350°F] |
유전 강도 | MIL-STD-202, Method 301, 1250Vac |
절연 저항 | MIL-STD-202, Method 302, 500MOhm |
접촉 저항 | MIL-STD-202, Method 307, 최대 0.025오옴. |
밀폐 씰 | MIL-STD-202, Method 112, 조건 C |
내습 | MIL-STD-202, Method 106 |
충격 | MIL-STD-202, Method 213, 750G |
진동 | MIL-STD-202, Method 204, 30G: MIL-STD-202, Method 214, 50G |
열 충격 | MIL-STD-202, Method 107, 조건 B |
가속 | MIL-STD-202, Method 212, 20G |
염수 분무 | MIL-STD-202, Method 101, 조건 B |
하우징 재질 | 단자 접합부에 유리-금속 씰을 사용하여 밀폐된 강철 하우징 |
접점 재질 | 은 |
장착 | B245 고정 브래킷 |
기관 승인 및 표준 |
NASA 인증 |
시리즈 이름 |
3200 |
기술 사양
기능적 속성 | 상승 시 개방 |
재설정 유형 | 자동 |
작동 온도 | -51°C~163°C[-60°F~325°F] |
전류량 | 5.0A 저항 |
전압 | 28Vac/Vdc |
개방 온도 | -17.2°C[1°F] |
개방 허용 오차 | 1.7°C[3°F] |
폐쇄 온도 | 22.8°C[-9°F] |
폐쇄 허용 오차 | 1.7°C[3°F] |
환경 노출 범위 | -65°C~177°C[-85°F~350°F] |
유전 강도 | MIL-STD-202, Method 301, 1250Vac |
절연 저항 | MIL-STD-202, Method 302, 500MOhm |
접촉 저항 | MIL-STD-202, Method 307, 최대 0.025오옴. |
밀폐 씰 | MIL-STD-202, Method 112, 조건 C |
내습 | MIL-STD-202, Method 106 |
충격 | MIL-STD-202, Method 213, 750G |
진동 | MIL-STD-202, Method 204, 30G: MIL-STD-202, Method 214, 50G |
열 충격 | MIL-STD-202, Method 107, 조건 B |
가속 | MIL-STD-202, Method 212, 20G |
염수 분무 | MIL-STD-202, Method 101, 조건 B |
하우징 재질 | 단자 접합부에 유리-금속 씰을 사용하여 밀폐된 강철 하우징 |
접점 재질 | 은 |
장착 | B245 고정 브래킷 |
기관 승인 및 표준 |
NASA 인증 |
시리즈 이름 |
3200 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 | 데이터시트 | -- | 4MB |
---|---|---|---|
서모스탯 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 444KB |
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 | 설치 안내 | 영어 | 57KB |
3200 시리즈 인공위성 분야용 고신뢰도 서모스탯 | 응용 분야 노트 | 영어 | 482KB |
열 센서 | 제품 가이드 | 영어 | 12MB |
항공우주 및 방위 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 18MB |