무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3200 00460001 우주왕복선/위성 - Honeywell


기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 -51°C~163°C[-60°F~325°F]
전류량 5.0A 저항
전압 28Vac/Vdc
개방 온도 48.9°C[120°F]
개방 허용 오차 2.8°C[5°F]
폐쇄 온도 37.8°C[100°F]
폐쇄 허용 오차 2.8°C[5°F]
환경 노출 범위 -65°C~177°C[-85°F~350°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 1250Vac
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 500MOhm
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 최대 0.025오옴.
밀폐 씰 MIL-STD-202, Method 112, 조건 C
내습 MIL-STD-202, Method 106
충격 MIL-STD-202, Method 213, 750G
진동 MIL-STD-202, Method 204, 30G: MIL-STD-202, Method 214, 50G
열 충격 MIL-STD-202, Method 107, 조건 B
가속 MIL-STD-202, Method 212, 20G
염수 분무 MIL-STD-202, Method 101, 조건 B
하우징 재질 단자 접합부에 유리-금속 씰을 사용하여 밀폐된 강철 하우징
접점 재질
장착 B215 고정 브래킷
기관 승인 및
표준
NASA 인증
시리즈
이름
3200

기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 -51°C~163°C[-60°F~325°F]
전류량 5.0A 저항
전압 28Vac/Vdc
개방 온도 48.9°C[120°F]
개방 허용 오차 2.8°C[5°F]
폐쇄 온도 37.8°C[100°F]
폐쇄 허용 오차 2.8°C[5°F]
환경 노출 범위 -65°C~177°C[-85°F~350°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 1250Vac
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 500MOhm
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 최대 0.025오옴.
밀폐 씰 MIL-STD-202, Method 112, 조건 C
내습 MIL-STD-202, Method 106
충격 MIL-STD-202, Method 213, 750G
진동 MIL-STD-202, Method 204, 30G: MIL-STD-202, Method 214, 50G
열 충격 MIL-STD-202, Method 107, 조건 B
가속 MIL-STD-202, Method 212, 20G
염수 분무 MIL-STD-202, Method 101, 조건 B
하우징 재질 단자 접합부에 유리-금속 씰을 사용하여 밀폐된 강철 하우징
접점 재질
장착 B215 고정 브래킷
기관 승인 및
표준
NASA 인증
시리즈
이름
3200

문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 설치 안내 영어 57KB
3200 시리즈 인공위성 분야용 고신뢰도 서모스탯 응용 분야 노트 영어 482KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

제품 특징

  • 밀폐
  • 엄격한 공차
  • 엄격한 차동
  • 우주 인증
  • 고신뢰성

응용 분야

  • 위성
  • 국제 우주정거장
  • 우주왕복선
  • 우주선

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink